iglidur® J350, klzné puzdro, mm - J350SM

Odolné voči dlhodobej záťaži s vysokou rozmerovou stabilitou pri vysokých teplotách.

iglidur® J350, klzné puzdro, mm - J350SM
iglidur® J350, klzné puzdro, mm - J350SM drawing
1 z 2
iglidur® J350, klzné puzdro, mm - J350SM
iglidur® J350, klzné puzdro, mm - J350SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: J350SM-0405-04
  • Materiál: iglidur® J350
  • Formulár: Nakúpte klzné puzdro
  • Rozmery:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Upravte rozmery
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:
Vlastnosti materiálu:
  • Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pri izbovej teplote
  • Veľmi dobrá odolnosť voči opotrebovaniu pri stredných teplotách
  • Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pri vysokých teplotách
  • Vynikajúci koeficient trenia
  • Veľmi nízka absorpcia vlhkosti
  • Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pod vodou
  • Vysoká odolnosť voči médiám
  • Odolný voči veľkým zaťaženiam (>60N/mm²)
  • Odolný voči plesniam podľa DIN EN ISO 846
iglidur® J350 | Vytrvalostný bežec s vysokou rozmerovou stabilitou pri teplote - použiteľné s mnohými hriadeľmi a kolektívmi zaťaženia
Špičkové puzdro pre rotačné aplikácie - a to na mnohých rôznych oceľových hriadeľoch: V puzdrách iglidur® J350 s prírubou možno často, pri zaťažení medzi 2 až 50 MPa, pružne predĺžiť životnosť. Okrem toho, vysoká odolnosť voči teplote robí z neho veľmi všestranný materiál.

Typické aplikácie

predajné stroje
Automobilový priemysel
Sklo priemysel
Obrábacie stroje

Nájdite ďalšie aplikačné priemyselné riešenia tu:
Riešenia pre priemysel
 
Kedy použiť?
  • Keď je potrebné ložisko odolné voči opotrebovaniu pre rotačný pohyb za stredných a vysokých zaťažení
  • Keď je potrebné použiť cenovo efektívne ložisko pri vysokých teplotách
  • Keď je potrebné zalisovanie až do +150 °C
  • Keď sa vyžaduje vysoká odolnosť voči opotrebovaniu pri vysokom zaťažení
  • Keď je ložisko vystavené nárazovému zaťaženiu
Kedy nepoužiť?
Použite naše možnosti filtrovania na nájdenie vhodného produktu

Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od použitého materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania

Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu iba po vtlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Tým sú spoľahlivo zabránené axiálne alebo radiálne pohyby v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
 
Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie