1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: J3SM-0304-05
- Materiál: iglidur® J3
- Tvar: Klzné ložiská
- Rozmery:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 5 mm
- Upravte rozmery
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Výborná odolnosť voči opotrebeniu pri izbovej teplote
- Veľmi dobrá odolnosť voči opotrebovaniu pri stredných teplotách
- Výborné koeficienty trenia
- Nízká absorpcia vlhkosti
- Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pod vodou
- Vysoká odolnosť voči médiám
- Odolnosť voči hranovému zaťaženiu
- Odolný voči otrasom a nárazom
- Odolné voči nečistotám a prachu
iglidur® J3 | Nová generácia vytrvalostný bežec: špecialista na kývavé ložiská.
iglidur® J3 je materiál s vylepšenou odolnosťou voči opotrebeniu pri nízkych až stredných zaťaženiach a vysokých rýchlostiach. Životnosť je až o 300 % vyššia ako u iglidur® J, osvedčeného materiálu vytrvalostného bežca.
Typické oblasti použitia
predajné stroje
Tlačiarenský priemysel
Nápojový priemysel
Sklársky priemysel
Letecký priemysel
Nájdete tu ďalšie možnosti aplikácie:
Riešenia pre priemysel
Použite naše možnosti filtrovania na nájdenie vhodného produktu
Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od použitého materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu iba po vtlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Tým sú spoľahlivo zabránené axiálne alebo radiálne pohyby v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
iglidur® J3 je materiál s vylepšenou odolnosťou voči opotrebeniu pri nízkych až stredných zaťaženiach a vysokých rýchlostiach. Životnosť je až o 300 % vyššia ako u iglidur® J, osvedčeného materiálu vytrvalostného bežca.
Typické oblasti použitia
predajné stroje
Tlačiarenský priemysel
Nápojový priemysel
Sklársky priemysel
Letecký priemysel
Nájdete tu ďalšie možnosti aplikácie:
Riešenia pre priemysel
Kedy použiť?
| Kedy nepoužiť?
|
Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od použitého materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu iba po vtlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Tým sú spoľahlivo zabránené axiálne alebo radiálne pohyby v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
Nie ste si istí, či to sedí?