1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: RW370FM-0608-08
- Materiál: iglidur® RW370
- Formulár: Nakupujte prírubové ložiská
- Rozmery:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 8 mm
- b2 1 mm
- Upravte rozmery
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Vhodné pre extrémne vysoké rýchlosti
- Vynikajúci koeficient trenia
- Nízká absorpcia vlhkosti
- Odolnosť voči hranovému zaťaženiu
- Odolný voči otrasom a nárazom
- Odolný voči veľkým zaťaženiam (>60N/mm²)
- Protipožiarna ochrana EN45545
iglidur® RW370 | Oteruodolný pre technológiu koľajových vozidiel
Prvý materiál iglidur® spĺňajúci európsku normu požiarnej bezpečnosti pre koľajové vozidlá je vďaka svojmu veľmi komplexnému profilu vlastností vhodný pre mnoho aplikácií v oblasti železničnej techniky, ktoré sú náročné na opotrebenie.
typické oblasti použitia
Nábytok/priemyselný dizajn
Technológie verejnej dopravy
Ďalšie aplikácie nájdete tu:
Priemyselné riešenia
Pomocou nášho filtra vyhľadajte správny produkt
Tolerancie a systém merania
Montážne rozmery a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. Pre každý materiál platí, že absorpcia vlhkosti a teplotná rozťažnosť sú veľmi dôležité. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti môžu byť navrhnuté s minimálnou vôľou ložiska. Pravidlo na hrúbku steny: čím je stena ložiska hrubšia, tým väčšie musia byť vôľe.
Metódy testovania
Montáž
Ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer sa nastaví až po zalisovaní do správne tolerovaného domca. Presah zalisovacieho spoja môže činiť až 2% vnútorného priemeru. To zaisťuje, aby nedešlo k voľnému vylisovaniu ložiska z otvoru. Týmto spôsobom je zabránené axiálnemu alebo radiálnemu pohybu v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
Prvý materiál iglidur® spĺňajúci európsku normu požiarnej bezpečnosti pre koľajové vozidlá je vďaka svojmu veľmi komplexnému profilu vlastností vhodný pre mnoho aplikácií v oblasti železničnej techniky, ktoré sú náročné na opotrebenie.
typické oblasti použitia
Nábytok/priemyselný dizajn
Technológie verejnej dopravy
Ďalšie aplikácie nájdete tu:
Priemyselné riešenia
Kedy použiť?
| Kedy nepoužiť?
|
Tolerancie a systém merania
Montážne rozmery a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. Pre každý materiál platí, že absorpcia vlhkosti a teplotná rozťažnosť sú veľmi dôležité. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti môžu byť navrhnuté s minimálnou vôľou ložiska. Pravidlo na hrúbku steny: čím je stena ložiska hrubšia, tým väčšie musia byť vôľe.
Metódy testovania
Montáž
Ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer sa nastaví až po zalisovaní do správne tolerovaného domca. Presah zalisovacieho spoja môže činiť až 2% vnútorného priemeru. To zaisťuje, aby nedešlo k voľnému vylisovaniu ložiska z otvoru. Týmto spôsobom je zabránené axiálnemu alebo radiálnemu pohybu v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
Nie ste si istí, či to sedí?