iglidur® RW370, klzné puzdro, mm - RW370SM

Vyhovuje požiadavkám na protipožiarnu ochranu podľa normy DIN EN 45545 HL3, R22/R23

iglidur® RW370, klzné puzdro, mm - RW370SM
iglidur® RW370, klzné puzdro, mm - RW370SM drawing
1 z 2
iglidur® RW370, klzné puzdro, mm - RW370SM
iglidur® RW370, klzné puzdro, mm - RW370SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: RW370SM-0608-06
  • Materiál: iglidur® RW370
  • Tvar: Klzné ložiská
  • Rozmery:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Upravte rozmery
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:
Vlastnosti materiálu:
  • Vhodné pre extrémne vysoké rýchlosti
  • Vynikajúci koeficient trenia
  • Nízká absorpcia vlhkosti
  • Odolnosť voči hranovému zaťaženiu
  • Odolný voči otrasom a nárazom
  • Odolný voči veľkým zaťaženiam (>60N/mm²)
  • Protipožiarna ochrana EN45545
iglidur® RW370 | Oteruodolný pre technológiu koľajových vozidiel
 
Prvý materiál iglidur® spĺňajúci európsku normu požiarnej bezpečnosti pre koľajové vozidlá je vďaka svojmu veľmi komplexnému profilu vlastností vhodný pre mnoho aplikácií v oblasti železničnej techniky, ktoré sú náročné na opotrebenie.
 
typické oblasti použitia
 
Nábytok/priemyselný dizajn
Technológie verejnej dopravy

 
Ďalšie aplikácie nájdete tu:
Priemyselné riešenia
 
Kedy použiť?
  • Pre aplikácie v železničnej doprave, kde je potrebná vhodnosť podľa normy DIN EN 45545
  • Pre najvyššiu odolnosť voči opotrebeniu pri nízkych až stredných tlakových zaťaženiach
  • Keď je potrebný nízky koeficient trenia za sucha
  • Nízká absorpcia vlhkosti
Kedy nepoužiť?
Pomocou nášho filtra vyhľadajte správny produkt
 
Tolerancie a systém merania
Montážne rozmery a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. Pre každý materiál platí, že absorpcia vlhkosti a teplotná rozťažnosť sú veľmi dôležité. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti môžu byť navrhnuté s minimálnou vôľou ložiska. Pravidlo na hrúbku steny: čím je stena ložiska hrubšia, tým väčšie musia byť vôľe.
Metódy testovania
 
Montáž
Ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer sa nastaví až po zalisovaní do správne tolerovaného domca. Presah zalisovacieho spoja môže činiť až 2% vnútorného priemeru. To zaisťuje, aby nedešlo k voľnému vylisovaniu ložiska z otvoru. Týmto spôsobom je zabránené axiálnemu alebo radiálnemu pohybu v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
 
 
Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie