1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: Q2FI-0203-03
- Materiál: iglidur® Q2
- Tvar: Prírubové ložiská
- Rozmery:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- d3 0.312 in
- b1 0.1875 in
- b2 0.032 in
- Upravte rozmery
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Vhodné pre vysoké rýchlosti
- Extrémna odolnosť proti hranovému zaťaženiu
- Veľmi vysoká odolnosť voči nárazom a otrasom
- Mimoriadne odolné voči nečistotám a prachu.
- Odolný voči veľkým zaťaženiam (>60N/mm²)
iglidur® Q2 | Odolné klzné ložisko na vysoké zaťaženie
Klzné ložiská iglidur® Q2 majú vysokú nosnosť a dobrú odolnosť proti oderu pri vysokom zaťažení. Majú výborný pomer cena/výkon. Tuhé mazivá znižujú koeficient trenia a zlepšujú odolnosť proti opotrebovaniu, ktorá sa výrazne zlepšila v porovnaní s inými klznými ložiskami iglidur®, najmä pre kývavé aplikácie s vysokým zaťažením.Typické aplikácie
Poľnohospodárstvo
Stavebné stroje
Obrábacie nástroje
Ďalšie aplikácie nájdete tu:
Riešenia pre priemysel
Použite naše možnosti filtrovania na nájdenie vhodného produktu
Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od použitého materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu iba po vtlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Tým sú spoľahlivo zabránené axiálne alebo radiálne pohyby v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
Klzné ložiská iglidur® Q2 majú vysokú nosnosť a dobrú odolnosť proti oderu pri vysokom zaťažení. Majú výborný pomer cena/výkon. Tuhé mazivá znižujú koeficient trenia a zlepšujú odolnosť proti opotrebovaniu, ktorá sa výrazne zlepšila v porovnaní s inými klznými ložiskami iglidur®, najmä pre kývavé aplikácie s vysokým zaťažením.Typické aplikácie
Poľnohospodárstvo
Stavebné stroje
Obrábacie nástroje
Ďalšie aplikácie nájdete tu:
Riešenia pre priemysel
Kedy použiť?
| Kedy nepoužiť?
|
Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od použitého materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu iba po vtlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Tým sú spoľahlivo zabránené axiálne alebo radiálne pohyby v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
Nie ste si istí, či to sedí?