1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: J350SI-0203-03
- Materiál: iglidur® J350
- Tvar: Klzné ložiská
- Rozmery:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Upravte rozmery
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pri izbovej teplote
- Veľmi dobrá odolnosť voči opotrebovaniu pri stredných teplotách
- Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pri vysokých teplotách
- Vynikajúci koeficient trenia
- Veľmi nízka absorpcia vlhkosti
- Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pod vodou
- Vysoká odolnosť voči médiám
- Odolný voči veľkým zaťaženiam (>60N/mm²)
- Odolný voči plesniam podľa DIN EN ISO 846
iglidur® J350 | Vytrvalostný bežec s vysokou rozmerovou stabilitou pri teplote - použiteľné s mnohými hriadeľmi a kolektívmi zaťaženia
Špičkové puzdro pre rotačné aplikácie - a to na mnohých rôznych oceľových hriadeľoch: V puzdrách iglidur® J350 s prírubou možno často, pri zaťažení medzi 2 až 50 MPa, pružne predĺžiť životnosť. Okrem toho, vysoká odolnosť voči teplote robí z neho veľmi všestranný materiál.
Typické aplikácie
predajné stroje
Automobilový priemysel
Sklo priemysel
Obrábacie stroje
Nájdite ďalšie aplikačné priemyselné riešenia tu:
Riešenia pre priemysel
Použite naše možnosti filtrovania na nájdenie vhodného produktu
Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od použitého materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu iba po vtlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Tým sú spoľahlivo zabránené axiálne alebo radiálne pohyby v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
Špičkové puzdro pre rotačné aplikácie - a to na mnohých rôznych oceľových hriadeľoch: V puzdrách iglidur® J350 s prírubou možno často, pri zaťažení medzi 2 až 50 MPa, pružne predĺžiť životnosť. Okrem toho, vysoká odolnosť voči teplote robí z neho veľmi všestranný materiál.
Typické aplikácie
predajné stroje
Automobilový priemysel
Sklo priemysel
Obrábacie stroje
Nájdite ďalšie aplikačné priemyselné riešenia tu:
Riešenia pre priemysel
Kedy použiť?
| Kedy nepoužiť?
|
Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od použitého materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu iba po vtlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Tým sú spoľahlivo zabránené axiálne alebo radiálne pohyby v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
Nie ste si istí, či to sedí?