1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: J3FI-0203-03
- Materiál: iglidur® J3
- Formulár: Nakupujte prírubové ložiská
- Rozmery:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- d3 0.312 in
- b1 0.1875 in
- b2 0.032 in
- Upravte rozmery
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Výborná odolnosť voči opotrebeniu pri izbovej teplote
- Veľmi dobrá odolnosť voči opotrebovaniu pri stredných teplotách
- Výborné koeficienty trenia
- Nízká absorpcia vlhkosti
- Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pod vodou
- Vysoká odolnosť voči médiám
- Odolnosť voči hranovému zaťaženiu
- Odolný voči otrasom a nárazom
- Odolné voči nečistotám a prachu
iglidur® J3 | Nový vytrvalostný bežec: Špecialista na kývavé a pulzné zaťaženie
iglidur® J3 je materiál s lepšou odolnosťou proti opotrebeniu pri nízkych až stredných zaťaženiach a vysokých rýchlostiach. Životnosť je až o 300% vyššia ako u iglidur® J, osvedčeného materiálu pre najväčšiu záťaž.
Typické aplikácie
Predajné stroje
Tlačiarenský priemysel
Nápojový priemysel
Sklenársky priemysel
Letecký priemysel
Viac aplikácií nájdete tu:
Riešenia pre priemysel
Tolerancie a merací systém
inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. Pre každý materiál sú rozhodujúce faktory absorpcie vlhkosti a tepelnej rozťažnosti. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti sa môžu inštalovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania
Montáž
Ložiská iglidur® sú zalisovacie puzdrá. Vnútorný priemer sa na správnu toleranciu upravuje až po pretlačení do otvoru v domci. Zalisovací nadmerný rozmer môže byť až 2 % z vnútorného priemeru. To zaisťuje pevné nasadenie ložiska. Tým sa spoľahlivo zamedzí axiálnym alebo radiálnym pohybom v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
iglidur® J3 je materiál s lepšou odolnosťou proti opotrebeniu pri nízkych až stredných zaťaženiach a vysokých rýchlostiach. Životnosť je až o 300% vyššia ako u iglidur® J, osvedčeného materiálu pre najväčšiu záťaž.
Typické aplikácie
Predajné stroje
Tlačiarenský priemysel
Nápojový priemysel
Sklenársky priemysel
Letecký priemysel
Viac aplikácií nájdete tu:
Riešenia pre priemysel
Kedy použiť?
| Kedy nepoužiť?
|
Tolerancie a merací systém
inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. Pre každý materiál sú rozhodujúce faktory absorpcie vlhkosti a tepelnej rozťažnosti. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti sa môžu inštalovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania
Montáž
Ložiská iglidur® sú zalisovacie puzdrá. Vnútorný priemer sa na správnu toleranciu upravuje až po pretlačení do otvoru v domci. Zalisovací nadmerný rozmer môže byť až 2 % z vnútorného priemeru. To zaisťuje pevné nasadenie ložiska. Tým sa spoľahlivo zamedzí axiálnym alebo radiálnym pohybom v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
Nie ste si istí, či to sedí?