1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: H1FI-0203-03
- Materiál: iglidur® H1
- Formulár: Nakupujte prírubové ložiská
- Rozmery:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- d3 0.312 in
- b1 0.1875 in
- b2 0.032 in
- Upravte rozmery
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Výborná odolnosť voči opotrebeniu pri izbovej teplote
- Veľmi dobrá odolnosť voči opotrebovaniu pri stredných teplotách
- Vynikajúca odolnosť voči opotrebeniu pri vysokých teplotách
- Vhodný pre veľmi vysoké rýchlosti
- Vynikajúci koeficient trenia
- Veľmi nízka absorpcia vlhkosti
- Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pod vodou
- Veľmi vysoká odolnosť voči médiám
- Odolný voči veľkým zaťaženiam (>60N/mm²)
- Odolný voči plesniam podľa DIN EN ISO 846
iglidur® H1 | vytrvalostný bežec s vysokou odolnosťou voči médiám
iglidur® H1 je prvou voľbou, keď je potrebná dlhá životnosť v extrémnych podmienkach prostredia. Extrémna odolnosť voči opotrebeniu je spojená s vynikajúcou odolnosťou voči teplotám a médiám - nielen v oblasti obalových a potravinárskych technológií alebo v automobilovom priemysle.
Typické aplikácie
Predajné stroje
Nápojový priemysel
Textilný priemysel
Obalový priemysel
Objavte viac aplikácií tu:
Priemyselné riešenia
Kedy použiť?
| Kedy nepoužiť?
|
Tolerancie a metóda merania
inštalačná výška a tolerancie klzných puzdier iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím je stena ložiska hrubšia, tým väčšia musí byť vôľa.
Spôsoby testovania
Montáž
Posuvné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu len po vtlačení do domca. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Spoľahlivo sa zabráni axiálnemu alebo radiálnemu pohybu v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
Nie ste si istí, či to sedí?