Klzné ložisko iglidur® A181, s prírubou, imperiálne - A181FI

Univerzálne ložisko pre kontakt s potravinami

Klzné ložisko iglidur® A181, s prírubou, imperiálne - A181FI
Klzné ložisko iglidur® A181, s prírubou, imperiálne - A181FI drawing
1 z 2
Klzné ložisko iglidur® A181, s prírubou, imperiálne - A181FI
Klzné ložisko iglidur® A181, s prírubou, imperiálne - A181FI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: A181FI-0203-03
  • Materiál: iglidur® A181
  • Formulár: Nakupujte prírubové ložiská
  • Rozmery:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Upravte rozmery
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:
Vlastnosti materiálu:
  • Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pri izbovej teplote
  • Vhodné pre vysoké rýchlosti
  • Nízka absorpcia vlhkosti
  • Vysoká odolnosť voči médiám
  • Extrémne odolný voči hranovému zaťaženiu
  • Odolný voči nárazom a vibráciám
  • Odolné voči nečistotám a prachu
  • V súlade s FDA
  • V súlade s EU 10/2011
iglidur® A181 | Univerzálne ložisko pre kontakt s potravinami
iglidur® A181 ponúka súlad s normami FDA aj 10/2011 EC. Modrá farba tiež uľahčuje "optickú detekciu", ktorá sa často vyžaduje v potravinárskom sektore. iglidur® A181 je priamo porovnateľný s iglidur® A180 vo vlastnostiach ako mechanické vlastnosti, teplotná a odolnosť voči médiám, pri odolnosť voči opotrebeniu vo väčšine prípadov je iglidur® A181 ešte lepší

Typické oblasti použitia

Nápojový priemysel
Potravinársky priemysel
Zdravotnícka technológia

Ďalšie možné aplikácie nájdete tu:
Riešenia v jednotlivých priemysloch

 
Kedy použiť?
  • Keď sa vyžaduje zhoda s FDA
  • Keď je potrebný materiál spĺňajúci normu 10/2011 EC
  • Keď sú vyžadované univerzálne materiály vhodné pre priamy styk s potravinami
Kedy nepoužiť?
Použite naše filter, aby ste našli ten správny produkt pre vás 

Tolerancie a metóda merania
Montážne rozmery a tolerancie ložísk iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúca je absorpcia vlhkosti a teplotná rozťažnosť materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti môžu byť inštalované s malou vôľou ložiska. Pre hrúbku steny platí: Čím silnejšie sú ložiská, tým väčšia musí byť vôľa ložiska.
Postup testovania

Montáž
Ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je pri zodpovedajúcej tolerancii nastavený až po nalisovaní do otvoru v domci. Zalisovanie môže byť až 2 % vnútorného priemeru. To zaisťuje bezpečné zalisovanie ložísk. Spoľahlivo sa tak zabráni axiálnym alebo radiálnym posunom v domci.
iglidur® - inštalácia, lepenie, obrábanie
 
Nie ste si istí, či to sedí?

Contact us

Contact details

Kamil Štrkula
Kamil Štrkula

igus-icon-phone+421 2 50 20 25 04

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h