iglidur® UW, flange bearing, mm - UWFM

The underwater endurance runner, for fast rotation under water

iglidur® UW, flange bearing, mm - UWFM
iglidur® UW, flange bearing, mm - UWFM drawing
1 from 2
iglidur® UW, flange bearing, mm - UWFM
iglidur® UW, flange bearing, mm - UWFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: UWFM-0304-05
  • Material: iglidur® UW
  • Form: Shop flanged bearings
  • Dimensions:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • Adjust dimensions
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Low moisture absorption
  • Excellent wear resistance under water
  • High media resistance
iglidur® UW | univerzální vytrvalec, pro rychlou rotaci pod vodou
Nejlepší kluzné pouzdro iglidur® pro podvodní aplikace. Extrémně odolné proti opotřebení pod vodou, testováno a bezúdržbové. První volba pro čerpací aplikace.

Typické aplikace

Fluidní technologie

Další aplikace naleznete zde:
Průmyslová řešení

 
Kdy použít?
  • Pokud požadujete aplikace pod vodou a v kapalných médiích
  • Pro nízká zatížení
  • Pro vysoké rotační rychlosti
  • Vysoká odolnost proti opotřebení v médiích mazáním nepřetržitém provozu
Kdy nepoužít?
K nalezení vhodného produktu použijte filtrační možnosti

Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování

Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
 
Unsure if it fits?

Contact us

Contact details

Kamil Štrkula
Kamil Štrkula

igus-icon-phone+421 2 50 20 25 04

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h