1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: F2FM-0608-06
- Materiál: iglidur® F2
- Tvar: Nakupujte prírubové ložiská
- Rozmery:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Upravte rozmery
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Odolný voči veľkým zaťaženiam (>60N/mm²)
- Elektricky vodivé
iglidur® F2 | Vhodná na ESD, oteruodolná a disipativná
iglidur® F2 pomáha predchádzať elektrostatickým výbojom. Dobrá odolnosť voči médiám a teplotným zmenám, vhodné aj do vlhkých podmienok vďaka nízkej absorpcii vlhkosti a dobré všeobecné hodnoty opotrebovania pre širokú škálu aplikácií.
Typické aplikácie
Obrábacie stroje
Robotika
Nájdete viac aplikácií tu:
Riešenia v priemysle
Použite naše možnosti filtrovania na nájdenie vhodného produktu
Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od použitého materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu iba po vtlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Tým sú spoľahlivo zabránené axiálne alebo radiálne pohyby v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
iglidur® F2 pomáha predchádzať elektrostatickým výbojom. Dobrá odolnosť voči médiám a teplotným zmenám, vhodné aj do vlhkých podmienok vďaka nízkej absorpcii vlhkosti a dobré všeobecné hodnoty opotrebovania pre širokú škálu aplikácií.
Typické aplikácie
Obrábacie stroje
Robotika
Nájdete viac aplikácií tu:
Riešenia v priemysle
Kedy použiť?
| Kedy nepoužiť?
|
Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od použitého materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu iba po vtlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Tým sú spoľahlivo zabránené axiálne alebo radiálne pohyby v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
Nie ste si istí, či to sedí?