1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: Q2FM-0507-05
- Materiál: iglidur® Q2
- Tvar: Nakupujte prírubové ložiská
- Rozmery:
- d1 5 mm
- d2 7 mm
- d3 11 mm
- b1 5 mm
- b2 1 mm
- Upravte rozmery
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Vhodné pre vysoké rýchlosti
- Extrémna odolnosť proti hranovému zaťaženiu
- Veľmi vysoká odolnosť voči nárazom a otrasom
- Mimoriadne odolné voči nečistotám a prachu.
- Odolný voči veľkým zaťaženiam (>60N/mm²)
iglidur® Q2 | Odolné ložisko pre náročné podmienky
Kĺzne ložiská iglidur® Q2 majú vysokú nosnosť a dobrú odolnosť voči oteru pri vysokom zaťažení. Majú výborný pomer cena/výkon. Tuhé mazivá znižujú koeficient trenia a zlepšujú odolnosť voči opotrebovaniu, pričom táto vlastnosť bola v porovnaní s inými klznými ložiskami iglidur® zlepšená, a to hlavne v prípade silne zaťažených kývavých aplikácií.Typické aplikácie
Poľnohospodárske stroje
Stavebné stroje
Obrábacie stroje
Nájdite si viac aplikácií tu:
Odvetvové riešenia
Použite naše možnosti filtrovania na nájdenie vhodného produktu
Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od použitého materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu iba po vtlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Tým sú spoľahlivo zabránené axiálne alebo radiálne pohyby v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
Kĺzne ložiská iglidur® Q2 majú vysokú nosnosť a dobrú odolnosť voči oteru pri vysokom zaťažení. Majú výborný pomer cena/výkon. Tuhé mazivá znižujú koeficient trenia a zlepšujú odolnosť voči opotrebovaniu, pričom táto vlastnosť bola v porovnaní s inými klznými ložiskami iglidur® zlepšená, a to hlavne v prípade silne zaťažených kývavých aplikácií.Typické aplikácie
Poľnohospodárske stroje
Stavebné stroje
Obrábacie stroje
Nájdite si viac aplikácií tu:
Odvetvové riešenia
Kedy použiť?
| Kedy nepoužiť?
|
Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od použitého materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu iba po vtlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Tým sú spoľahlivo zabránené axiálne alebo radiálne pohyby v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
Nie ste si istí, či to sedí?