iglidur® Q, flange bearing, imperial - QFI

For high loads - wear-resistant on many shafts

iglidur® Q, flange bearing, imperial - QFI
iglidur® Q, flange bearing, imperial - QFI drawing
1 from 2
iglidur® Q, flange bearing, imperial - QFI
iglidur® Q, flange bearing, imperial - QFI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: QFI-0607-04
  • Material: iglidur® Q
  • Form: Shop flanged bearings
  • Dimensions:
    • d1 0.375 in
    • d2 0.4688 in
    • d3 0.687 in
    • b1 0.25 in
    • b2 0.046 in
  • Adjust dimensions
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Good wear resistance at room temperature
  • Suitable for high speeds
  • Excellent coefficient of friction
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)
iglidur® Q | Pro velká zatížení - Odolný proti opotřebení na mnoha hřídelích
Ložiska iglidur® Q byla vyvinuta speciálně pro extrémní zatížení. Při vysokém zatížení je materiál iglidur® Q jedním z materiálů iglidur® s nejlepší odolností
proti opotřebení. Od radiálního zatížení 25 MPa jsou překročeny dokonce i kluzná ložiska z materiálu s odolností proti otěru iglidur® W300. Díky specifickým integrovaným pevným mazivům je udržován zcela bezúdržbové a nabízí suchý provoz při jakémkoliv zatížení.

Typické aplikace

Zemědělství
Stroje a zařízení
veřejné dopravy

Více aplikací najdete zde:
Průmyslová řešení

 
Kdy použít?
  • Pro kývavé pohyby
  • Pro vynikající odolnost proti opotřebení, zejména při extrémním zatížení
  • Pro extrémní hodnoty p x v
  • Pokud je požadováno ložisko odolné proti nečistotám
Kdy nepoužít?
Použijte naše možnosti filtrování k vyhledání vhodného produktu

Tolerance a měřicí systémy
Instalační výška a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím je stěna ložiska silnější, tím větší vůle musí být.
Testovací metody

Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou zalisovaná ložiska. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Díky tomu se spolehlivě vyhnete axiálním nebo radiálním pohybům v domečku.
iglidur® - sestavení, lepení, opracovávání
 
Unsure if it fits?

Contact us

Contact details

Kamil Štrkula
Kamil Štrkula

igus-icon-phone+421 2 50 20 25 04

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h