1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: QFM-0608-03
- Materiál: iglidur® Q
- Tvar: Nakupujte prírubové ložiská
- Rozmery:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 3 mm
- b2 1 mm
- Upravte rozmery
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pri izbovej teplote
- Vhodné pre vysoké rýchlosti
- Vynikajúci koeficient trenia
- Odolný voči veľkým zaťaženiam (>60N/mm²)
iglidur® Q | Pre extrémne zaťaženia - oteruodolný na mnohých druhoch hriadeľov
Ložiská iglidur® Q boli vyvinuté pre špeciálne náročné podmienky priestredia a extrémne zaťaženie hriadeľa. V prípade vysokých zaťažení je iglidur® Q jedným z materiálov iglidur®, ktoré vykazujú najlepšiu odolnosť voči opotrebeniu.
Z hodnoty radiálneho zaťaženia 25 MPa sú aj klzné ložiská z materiálu odolného voči oderu,ake je iglidur® W300, prekonané. Špecifické tuhé mazivá integrované v polyméroch zaručujú, že bezúdržbové ložiská vydržia chod na sucho pri neustálej záťaži.
Typické aplikácie
Poľnohospodárstvo
Strojárstvo
Hromadná preprava
Nájdite ďalšie aplikácie tu:
Riešenia
Použite naše možnosti filtrov na vyhľadanie vhodného produktu
Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie posuvných ložísk iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím je stena ložiska hrubšia, tým väčšia musí byť vôľa.
Spôsoby testovania
Montáž
Posuvné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu iba po vtlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Pozdĺžne alebo priečne pohyby v domci sú týmto spôsobom spoľahlivo zabránené.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
Ložiská iglidur® Q boli vyvinuté pre špeciálne náročné podmienky priestredia a extrémne zaťaženie hriadeľa. V prípade vysokých zaťažení je iglidur® Q jedným z materiálov iglidur®, ktoré vykazujú najlepšiu odolnosť voči opotrebeniu.
Z hodnoty radiálneho zaťaženia 25 MPa sú aj klzné ložiská z materiálu odolného voči oderu,ake je iglidur® W300, prekonané. Špecifické tuhé mazivá integrované v polyméroch zaručujú, že bezúdržbové ložiská vydržia chod na sucho pri neustálej záťaži.
Typické aplikácie
Poľnohospodárstvo
Strojárstvo
Hromadná preprava
Nájdite ďalšie aplikácie tu:
Riešenia
Kedy použiť?
| Kedy nepoužiť?
|
Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie posuvných ložísk iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím je stena ložiska hrubšia, tým väčšia musí byť vôľa.
Spôsoby testovania
Montáž
Posuvné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu iba po vtlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Pozdĺžne alebo priečne pohyby v domci sú týmto spôsobom spoľahlivo zabránené.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
Nie ste si istí, či to sedí?