silový kábel chainflex® CF310.UL

CF310.UL.25.01 product image
igus-icon-lupe
1. Tlakom extrudovaná halogénová bezolovnatá TPE zmes 2. Cu ochranný oplet s vysokou pevnosťou v ohybe 3. Tlakom extrudovaná TPE zmes 4. Špeciálne vodič s vysokou pevnosťou v ohybe
igus-icon-lupe
play iconCF310.UL.25.01 video
igus-icon-lupe
1 z 3
CF310.UL.25.01 product image
1. Tlakom extrudovaná halogénová bezolovnatá TPE zmes 2. Cu ochranný oplet s vysokou pevnosťou v ohybe 3. Tlakom extrudovaná TPE zmes 4. Špeciálne vodič s vysokou pevnosťou v ohybe
CF310.UL.25.01 video
  • Pre extrémne náročné aplikácie
  • Vonkajší plášť TPE
  • Celkové tienenie
  • odolný hydrolýze a baktériám
  • samozhášavý
  • Bez silikónu
  • Odolnosť voči UV žiareniu: Vysoká
  • Odolnosť voči olejom (podľa normy DIN EN 60811-404), odolnosť voči bioolejom (VDMA 24568, testované DEA Plantocut 8 S-MB)
  • Záruka až 4 roky
igus-icon-lieferzeit-dotCF310.UL.25.01
(1x2,5)C

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie