1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: AFI-0204-04
- Materiál: iglidur® A200
- Tvar: Prírubové ložiská
- Rozmery:
- d1 0.125 in
- d2 0.25 in
- d3 0.36 in
- b1 0.25 in
- b2 0.047 in
- Upravte rozmery
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Extrémna odolnosť proti hranovému zaťaženiu
- Odolný voči otrasom a nárazom
- Odolné voči nečistotám a prachu
- V súlade s FDA
- V súlade so smernicou EÚ10/2011
iglidur® A200 | V súlade s FDA pre nízke otáčky
Klzné ložiská z materiálu iglidur® A200 sú vhodné na použitie v priamom kontakte s potravinami. Sú ideálnym riešením pre ložiskové body v strojoch pre potravinársky priemysel, výrobu lekárskeho vybavenia, malé domáce spotrebiče atď. Keďže sa na zabezpečenie vhodnosti pre kontakt s potravinami nemohli použiť pevné mazivá, je materiál iglidur® A200 špeciálne navrhnutý na odolnosť proti oderu. Okrem toho má iglidur® A200 schopnosť zachytávať nečistoty a minimalizuje hluk pri chode.
Typické aplikácie
Potravinársky priemysel
Nájdite viac aplikácií tu:
Riešenia pre rôzne odvetvia
Použite naše možnosti filtrovania na nájdenie vhodného produktu
Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od použitého materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu iba po vtlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Tým sú spoľahlivo zabránené axiálne alebo radiálne pohyby v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
Klzné ložiská z materiálu iglidur® A200 sú vhodné na použitie v priamom kontakte s potravinami. Sú ideálnym riešením pre ložiskové body v strojoch pre potravinársky priemysel, výrobu lekárskeho vybavenia, malé domáce spotrebiče atď. Keďže sa na zabezpečenie vhodnosti pre kontakt s potravinami nemohli použiť pevné mazivá, je materiál iglidur® A200 špeciálne navrhnutý na odolnosť proti oderu. Okrem toho má iglidur® A200 schopnosť zachytávať nečistoty a minimalizuje hluk pri chode.
Typické aplikácie
Potravinársky priemysel
Nájdite viac aplikácií tu:
Riešenia pre rôzne odvetvia
Kedy použiť?
| Kedy nepoužiť?
|
Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od použitého materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu iba po vtlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Tým sú spoľahlivo zabránené axiálne alebo radiálne pohyby v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
Nie ste si istí, či to sedí?