1 from 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: XSI-0203-03
- Material: iglidur® X
- Form: Shop sleeve bearings
- Dimensions:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Adjust dimensions
- Manufacturing method: Injection moulding
- Service life:
- Excellent wear resistance at high temperatures
- Suitable for extremely high speeds
- Very low moisture absorption
- Excellent wear resistance under water
- Very high media resistance
- Resistant to high loads (>60N/mm²)
- Electrically conductive
- Mould resistant according to DIN EN ISO 846
iglidur® X | Specialista na chemikálie a teplotu, splňuje konkurenční jako je 150MPa
ložiska iglidur® X jsou určena pro vyšší rychlosti než jiné iglidur® ložiska kvůli vysoké odolnosti proti teplotám v kombinaci s vysokou tlakovou a chemickou odolností.
Typické aplikace
Nápojový průmysl
Dřevařský průmysl
Plastové stroje
Letecký průmysl
Čisté prostory
Najděte další aplikace zde:
Průmyslová řešení
Využijte naše filtry pro vyhledání vhodného produktu
Tolerance a měřicí systém
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování
Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr se po zalisování do domečku přizpůsobí příslušné toleranci. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Spolehlivě se tak předchází axiálním nebo radiálním pohybům v pouzdru.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
ložiska iglidur® X jsou určena pro vyšší rychlosti než jiné iglidur® ložiska kvůli vysoké odolnosti proti teplotám v kombinaci s vysokou tlakovou a chemickou odolností.
Typické aplikace
Nápojový průmysl
Dřevařský průmysl
Plastové stroje
Letecký průmysl
Čisté prostory
Najděte další aplikace zde:
Průmyslová řešení
Kdy použít?
| Kdy nepoužít?
|
Tolerance a měřicí systém
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování
Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr se po zalisování do domečku přizpůsobí příslušné toleranci. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Spolehlivě se tak předchází axiálním nebo radiálním pohybům v pouzdru.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
Unsure if it fits?