1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: PSI-0203-03
- Materiál: iglidur® P
- Tvar: Klzné ložiská
- Rozmery:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Upravte rozmery
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Vynikajúci koeficient trenia
- Nízká absorpcia vlhkosti
- Odolnosť voči hranovému zaťaženiu
- Odolný voči otrasom a nárazom
- Odolné voči nečistotám a prachu
iglidur® P | Cenovo výhodný všestranný - nehrozí napučiavanie ani pri vysokej vzdušnej vlhkosti
Vďaka tepelnej stabilite a nízkej absorpcii vody patria klzné ložiská iglidur® P s prírubou medzi rozmerovo najstabilnejšie všestranné ložiská v meniacich sa podmienkach prostredia. Klzné ložiská iglidur® P sa odporúčajú na rotačné a kývavé pohyby so stredným zaťažením.
Typické používané aplikácie
Obrábacie stroje
Nábytok/Priemyselný dizajn
Solárna technológia
Fitness a šport
Verejná doprava
Nájdite ďalšie aplikácie:
Priemyselné riešenia
Použite naše možnosti filtrovania na nájdenie vhodného produktu
Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od použitého materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Testovacie metódy
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu iba po vtlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Tým sú spoľahlivo zabránené axiálne alebo radiálne pohyby v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
Vďaka tepelnej stabilite a nízkej absorpcii vody patria klzné ložiská iglidur® P s prírubou medzi rozmerovo najstabilnejšie všestranné ložiská v meniacich sa podmienkach prostredia. Klzné ložiská iglidur® P sa odporúčajú na rotačné a kývavé pohyby so stredným zaťažením.
Typické používané aplikácie
Obrábacie stroje
Nábytok/Priemyselný dizajn
Solárna technológia
Fitness a šport
Verejná doprava
Nájdite ďalšie aplikácie:
Priemyselné riešenia
Kedy použiť?
| Kedy nepoužiť?
|
Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od použitého materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Testovacie metódy
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu iba po vtlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Tým sú spoľahlivo zabránené axiálne alebo radiálne pohyby v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
Nie ste si istí, či to sedí?