1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: GSM-0103-02
- Materiál: iglidur® G
- Tvar: Nakúpte klzné puzdro
- Rozmery:
- d1 1.5 mm
- d2 3 mm
- b1 2 mm
- Upravte rozmery
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Vynikajúci koeficient trenia
- Odolnosť voči hranovému zaťaženiu
- Odolný voči otrasom a nárazom
- Mimoriadne odolné voči nečistotám a prachu.
- Odolný voči veľkým zaťaženiam (>60N/mm²)
- Odolný voči plesniam podľa DIN EN ISO 846
- Správanie sa zahmlievania podľa DIN 75201-B
iglidur® G | Všestranný materiál
Klzné puzdrá iglidur® G pokrývajú najširšie spektrum rôznych požiadaviek. Materiál si preto právom zaslúži pomenovanie univerzálny. Typickými aplikáciami sú stredné až vysoké zaťaženia, stredné povrchové rýchlosti a stredné teploty. iglidur® G je desaťbojár medzi materiálmi iglidur®. Vynikajúco si počína vo všetkých technických disciplínach a je klasickým všestranným, predovšetkým s ohľadom na celkové všeobecné, mechanické, tepelné a tribologické špecifikácie.
Typické oblasti použitia
Poľnohospodárstvo
Automobilový priemysel
Stavebné stroje
Obrábacie stroje
Fitnes a šport
Tu nájdete ďalšie aplikácie:
Riešenia pre priemysel
Použite naše možnosti filtrovania na nájdenie vhodného produktu
Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od použitého materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Testovacie metódy
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu iba po vtlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Tým sú spoľahlivo zabránené axiálne alebo radiálne pohyby v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, opracovanie
Klzné puzdrá iglidur® G pokrývajú najširšie spektrum rôznych požiadaviek. Materiál si preto právom zaslúži pomenovanie univerzálny. Typickými aplikáciami sú stredné až vysoké zaťaženia, stredné povrchové rýchlosti a stredné teploty. iglidur® G je desaťbojár medzi materiálmi iglidur®. Vynikajúco si počína vo všetkých technických disciplínach a je klasickým všestranným, predovšetkým s ohľadom na celkové všeobecné, mechanické, tepelné a tribologické špecifikácie.
Typické oblasti použitia
Poľnohospodárstvo
Automobilový priemysel
Stavebné stroje
Obrábacie stroje
Fitnes a šport
Tu nájdete ďalšie aplikácie:
Riešenia pre priemysel
Kedy použiť?
| Kedy nepoužiť?
|
Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od použitého materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Testovacie metódy
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu iba po vtlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Tým sú spoľahlivo zabránené axiálne alebo radiálne pohyby v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, opracovanie
Nie ste si istí, či to sedí?