iglidur® P, flange bearing, mm - PFM

The cost-effective outdoor allrounder - No moisture expansion even with high ambient humidity

iglidur® P, flange bearing, mm - PFM
iglidur® P, flange bearing, mm - PFM drawing
1 z 2
iglidur® P, flange bearing, mm - PFM
iglidur® P, flange bearing, mm - PFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: PFM-0405-04
  • Materiál: iglidur® P
  • Formulár: Nakupujte prírubové ložiská
  • Rozmery:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • d3 9.5 mm
    • b1 4 mm
    • b2 0.75 mm
  • Upravte rozmery
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:
Vlastnosti materiálu:
  • Excellent coefficient of friction
  • Low moisture absorption
  • Resistant to edge pressure
  • Resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust
iglidur® P | Cenovo efektívny všestranný - Žiadne napučanie ani vo vlhkom prostredí
Vďaka tepelnej stabilite a nízkou absorbciou vody, sa prírubové klzné ložiská iglidur® P nachádzajú na vrchole rebríčka z hľadiska rozmerovej stálosti v meniacich sa podmienkach prostredia. Klzné ložiská iglidur® P sú odporúčané pre kyvné a rotačné pohyby so stredným zaťažením.

Typické aplikácie

Obrábacie stroje
Nábytok/Priemyselný typ
Solárna technika
Fitness a šport
Verejná doprava

Nájdite viac aplikácií tu:
Riešenia v priemysle
 
Kedy použiť?
  • Ak je nízka absorpcia vlhkosti zásadná
  • Ak je potrebné nákladovo efektívne puzdro pre vysoké tlakové zaťaženie
  • Keď sa vyžaduje vysoká presnosť vo vysokej vlhkosti a mierne vysoké teploty
Kedy nepoužiť?
Použite naše možnosti filtrov na vyhľadanie vhodného produktu

Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie posuvných ložísk iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím je stena ložiska hrubšia, tým väčšia musí byť vôľa.
Spôsoby testovania

Montáž
Posuvné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu iba po vtlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Pozdĺžne alebo priečne pohyby v domci sú týmto spôsobom spoľahlivo zabránené.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
 
Nie ste si istí, či to sedí?

Contact us

Contact details

Kamil Štrkula
Kamil Štrkula

igus-icon-phone+421 2 50 20 25 04

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h