1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: XTI-0814-01
- Materiál: iglidur® X
- Tvar: Axiálne podložky
- Rozmery:
- d1 0.5 in
- d2 0.875 in
- d4 0.692 in
- d5 0.067 in
- s 0.0585 in
- h 0.04 in
- Viac iglidur® X častí
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Chemický a teplotný špecialista, až do 150 MPa statického tlaku
- Tepelná odolnosť od -100 °C do +250 °C pri nepretržitej prevádzke
- Spĺňa protipožiarne požiadavky Federálneho leteckého úradu USA (FAA) pre interiéry lietadiel
- Univerzálna chemická odolnosť
- Vysoká pevnosť v tlaku
iglidur® X | Chemický a teplotný špecialista, staticky až do 150 MPa
Typické oblasti použitia
Nápojový priemysel
Drevospracujúci priemysel
Plastové stroje
Letecký a kozmický priemysel
Čisté priestory
Ďalšie aplikácie nájdete tu:
Riešenia pre rôzne odvetvia
Ak chcete nájsť vhodný produkt, použite naše možnosti filtrovania
- Viac ako 250 rozmerov dostupných zo skladu
- Tepelná odolnosť od -100 °C do +250 °C pri nepretržitej prevádzke
- Univerzálna chemická odolnosť
- Vysoká pevnosť v tlaku
- Veľmi nízka absorpcia vlhkosti
- Vynikajúca odolnosť voči opotrebeniu v celom rozsahu teplôt
Typické oblasti použitia
Nápojový priemysel
Drevospracujúci priemysel
Plastové stroje
Letecký a kozmický priemysel
Čisté priestory
Ďalšie aplikácie nájdete tu:
Riešenia pre rôzne odvetvia
Kedy použiť?
| Kedy nepoužiť?
|
Nie ste si istí, či to sedí?