1 from 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: XTI-0814-01
- Material: iglidur® X
- Form: Shop thrust washers
- Dimensions:
- d1 0.5 in
- d2 0.875 in
- d4 0.692 in
- d5 0.067 in
- s 0.0585 in
- h 0.04 in
- Adjust dimensions
- Manufacturing method: Injection moulding
- Service life:
- The chemical and temperature specialist, up to 150 MPa static
- Temperature resistant from -100 °C to +250 °C in continuous operation
- Fulfils the fire prevention requirements of the Federal Aviation Administration of the USA (FAA) for aircraft interiors
- Universal chemical resistance
- High compressive strength
iglidur® X | Specialista na chemii a teploty, až 150 MPa statický
Typické oblasti použití
Nápojový průmysl
Dřevozpracující průmysl
Plastové stroje
Letecký průmysl
čisté prostory cleanroom
Další aplikace naleznete zde:
Průmyslová řešení
Použijte naše možnosti filtrování k vyhledání vhodného produktu
- Více než 250 rozměrů k dispozici skladem
- Teplotní odolnost od -100 °C do +250 °C v nepřetržitém provozu
- Univerzální chemická odolnost
- Vysoká pevnost v tlaku
- Velmi nízká nasákavost
- Vynikající odolnost proti opotřebení v celém teplotním rozsahu
Typické oblasti použití
Nápojový průmysl
Dřevozpracující průmysl
Plastové stroje
Letecký průmysl
čisté prostory cleanroom
Další aplikace naleznete zde:
Průmyslová řešení
Kdy použít?
| Kdy nepoužít?
|
Unsure if it fits?