1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: TX1SI-1214-16
- Materiál: igutex® TX1
- Tvar: Klzné ložiská
- Rozmery:
- d1 0.75 in
- d2 0.875 in
- b1 1 in
- Viac igutex® TX1 častí
- Metóda výroby: vinutý
- Životnosť:
Robustné ložisko až do 200 MPa
- Až 200 MPa staticky a 140 MPa dynamicky
- Oteruodolný a rozmerovo stály
- Dobrá odolnosť voči kvapalným médiám
igutex® TX1 | ložisko pre náročné podmienky do 200 MPa
Typické aplikácie
Poľnohospodárstvo
Stavebné stroje
Ťažké stroje / Strojárenské závody
Tu nájdete ďalšie aplikácie:
Riešenia pre priemysel
Použite naše filtre a nájdite vhodný produkt
Tolerancie a merací systém
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk igutex® závisia od materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Testovacie metódy
Montáž
Klzné ložiská igutex® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu iba po vtlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Tým sú spoľahlivo zabránené axiálne alebo radiálne pohyby v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
- Až do 200 MPa staticky a 140 MPa dynamicky
- Oteruodolný a rozmerovo stály
- Dobrá odolnosť voči médiám
- Zabezpečuje prevádzku bez potreby mazania a údržby
- Štandardný sortiment na sklade: Rýchla dostupnosť materiálu
Typické aplikácie
Poľnohospodárstvo
Stavebné stroje
Ťažké stroje / Strojárenské závody
Tu nájdete ďalšie aplikácie:
Riešenia pre priemysel
Kedy ho potrebujem?
| Kedy ho nepotrebujem?
|
Tolerancie a merací systém
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk igutex® závisia od materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Testovacie metódy
Montáž
Klzné ložiská igutex® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu iba po vtlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Tým sú spoľahlivo zabránené axiálne alebo radiálne pohyby v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
Nie ste si istí, či to sedí?