iglidur® Q290, sleeve bearing, mm - Q290SM

Heavy-duty on soft shafts

iglidur® Q290, sleeve bearing, mm - Q290SM
iglidur® Q290, sleeve bearing, mm - Q290SM drawing
1 from 2
iglidur® Q290, sleeve bearing, mm - Q290SM
iglidur® Q290, sleeve bearing, mm - Q290SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: Q290SM-1416-20
  • Material: iglidur® Q290
  • Shape: Sleeve bearings
  • Dimensions:
    • d1 14 mm
    • d2 16 mm
    • b1 20 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Good wear resistance at room temperature
  • Suitable for high speeds
  • Excellent coefficient of friction
  • Extremely resistant to edge pressure
  • Very resistant to shocks and impacts
  • Particularly resistant to dirt and dust
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)
iglidur® Q290 | Střední až vysoká zatížení, zejména na měkkých hřídelích
iglidur® Q290 poskytuje dobrý výkon v robustních výkyvných aplikacích, jako jsou ty, které se často vyskytují v zemědělských strojích, zejména na "měkkých" hřídelích (např. galvanizovaných). Opotřebení hřídelí je minimální a provozní životnost výborná.

Typické aplikace

Zemědělství
Stavební stroje

Další aplikace najdete zde:
Průmyslová řešení

 
Kdy použít?
  • Když jsou zapotřebí dlouhodobě stabilní pouzdra do robustních
    provozních podmínek (zemědělské stroje, stavební stroje atd.)
    s dynamickým zatížením střední až vysoké úrovně na „měkkých“ hřídelích
Kdy nepoužít?
K nalezení vhodného produktu použijte filtrační možnosti

Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Testovací metody

Montáž
Kluzná pouzdra iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
 
Unsure if it fits?

Consulting

I look forward to answering your questions

Kamil Štrkula
Kamil Štrkula

igus-icon-phone+421 2 50 20 25 04

Shipping and consultation

In person
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Saturday: 8 am - 12 pm
Online
Chat service
Monday to Friday: 8 am - 4 pm
WhatsApp service
Monday to Friday: 8 am - 4 pm