iglidur® J3, klzné puzdro, imperiálny - J3SI

Nový vytrvalostný bežec: špecialista na pulzné zaťaženie

iglidur® J3, klzné puzdro, imperiálny - J3SI
iglidur® J3, klzné puzdro, imperiálny - J3SI drawing
1 z 2
iglidur® J3, klzné puzdro, imperiálny - J3SI
iglidur® J3, klzné puzdro, imperiálny - J3SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: J3SI-0203-03
  • Materiál: iglidur® J3
  • Tvar: Klzné ložiská
  • Rozmery:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Viac iglidur® J3 častí
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:
Vlastnosti materiálu:
  • Výborná odolnosť voči opotrebeniu pri izbovej teplote
  • Veľmi dobrá odolnosť voči opotrebovaniu pri stredných teplotách
  • Výborné koeficienty trenia
  • Nízká absorpcia vlhkosti
  • Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pod vodou
  • Vysoká odolnosť voči médiám
  • Odolnosť voči hranovému zaťaženiu
  • Odolný voči otrasom a nárazom
  • Odolné voči nečistotám a prachu
iglidur® J3 | Nový vytrvalostný bežec: špecialista na kývavé a pulzujúce zaťaženia
iglidur® J3 má lepšiu odolnosť voči opotrebeniu pri nízkych až stredných zaťaženiach a vysokých rýchlostiach. Životnosť je až o 300% vyššia ako u iglidur® J, osvedčeného materiálu pre najväčšiu záťaž.

Typické použitia

Predajné stroje
Polygrafický priemysel
Odvetvie výroby nápojov
Sklenený priemysel
Letecký priemysel

Ďalšie aplikácie nájdete tu:
Riešenia pre rôzne odvetvia
 
Kedy použiť?
  • Pri optimalizácii odolnosti voči opotrebovaniu v porovnaní s iglidur® J
  • Pri požiadavke na veľmi nízke koeficienty trenia chod na sucho
  • Keď je potrebná vysoká odolnosť voči opotrebovaniu pri nízkych zaťaženiach
  • Ak je nízka absorpcia vlhkosti zásadná
  • Keď je potrebná dobrá odolnosť voči médiám
Kedy nepoužiť?
Použite naše možnosti filtrovania na nájdenie vhodného produktu

Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od použitého materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania

Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu iba po vtlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Tým sú spoľahlivo zabránené axiálne alebo radiálne pohyby v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
 
Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie