iglidur® G V0, klzné puzdro, mm - GV0SM

Hodnotenie V0 podľa UL94, univerzálne

iglidur® G V0, klzné puzdro, mm - GV0SM
iglidur® G V0, klzné puzdro, mm - GV0SM drawing
1 z 2
iglidur® G V0, klzné puzdro, mm - GV0SM
iglidur® G V0, klzné puzdro, mm - GV0SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: GV0SM-0608-06
  • Materiál: iglidur® GV0
  • Tvar: Klzné ložiská
  • Rozmery:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Upravte rozmery
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:
Vlastnosti materiálu:
  • Odolný voči otrasom a nárazom
  • Odolný voči veľkým zaťaženiam (>60N/mm²)
  • Odolný voči plesniam podľa DIN EN ISO 846
iglidur® G V0 | Klasifikácia V0 podľa štandardu UL94, univerzálna
iglidur® GV0 je prvý materiál iglidur® s klasifikáciou V0 podľa UL94 na univerzálne použitie v normálnom teplotnom rozsahu. Je vhodný na aplikácie s vysokými požiadavkami na protipožiarnu ochranu (interiér vozidiel, letectvo, služby budov atď.). Všetky ostatné materiály iglidur® s klasifikáciou V0 sú súčasťou segmentu vysokých teplôt. Všeobecné mechanické a tepelné špecifikácie sú do značnej miery porovnateľné s všestranným iglidur® G.

Typické oblasti použitia
  • Sedadlá pre cestujúcich
  • Výťahy
  • Eskalátory
  • Rozvádzače
  • Závesy
Nájdete tu ďalšie aplikácie:
Priemyselné riešenia

 
Kedy použiť?
  • Ak je potrebné puzdro klasifikované podľa UL94 V0 pre bežné podmienky prostredia
  • Pri požiadavke klasifikácie UL94 V0 puzdro
Kedy nepoužiť?Použite naše možnosti filtrovania na nájdenie vhodného produktu

Tolerancie a merací systém
inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. Pre každý materiál sú rozhodujúce faktory absorpcie vlhkosti a tepelnej rozťažnosti. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti sa môžu inštalovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania

Montáž
Ložiská iglidur® sú zalisovacie puzdrá. Vnútorný priemer sa na správnu toleranciu upravuje až po pretlačení do otvoru v domci. Zalisovací nadmerný rozmer môže byť až 2 % z vnútorného priemeru. To zaisťuje pevné nasadenie ložiska. Tým sa spoľahlivo zamedzí axiálnym alebo radiálnym pohybom v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
 
Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie