iglidur® GLW, klzné puzdro, mm - GLWSM

Cenovo efektívny materiál pre hromadnú výrobu

iglidur® GLW, klzné puzdro, mm - GLWSM
iglidur® GLW, klzné puzdro, mm - GLWSM drawing
1 z 2
iglidur® GLW, klzné puzdro, mm - GLWSM
iglidur® GLW, klzné puzdro, mm - GLWSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: GLWSM-0405-08
  • Materiál: iglidur® GLW
  • Tvar: Klzné ložiská
  • Rozmery:
    • d1 4 mm
    • d2 5 mm
    • b1 8 mm
  • Upravte rozmery
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:
Vlastnosti materiálu:
  • Odolný voči otrasom a nárazom
  • Odolné voči nečistotám a prachu
  • Odolný voči veľkým zaťaženiam (>60N/mm²)
  • Správanie sa zahmlievania podľa DIN 75201-B
  • Nízkonákladový materiál pre veľkosériovú výrobu
iglidur® GLW | Cenovo výhodný materiál pre veľké objemy
Vďaka klzným ložiskám vyrobených z materiálu iglidur® GLW, môžeme našim zákazníkom ponúknuť alternatívu k iglidur® G na použitie vo veľkých sériách. Kĺzne ložiská iglidur® GLW so zrovnateľnými mechanickými vlastnosťami ako iglidur® G sa používajú predovšetkým pri statickom zaťažení. Pri týchto aplikáciách, kde nie sú vlastnosti iglidur® G dôležité v tej miere , iglidur® GLW poskytuje cenovo výhodnú alternatívu.

Typické aplikácie

Automobilový priemysel
Nástrojárske stroje
Robotika

Nájdite viac aplikácií tu:
Priemyselné riešenia

 
Kedy použiť?
  • V prípade, že sa vyžaduje ekonomické univerzálne ložisko pre veľké objemy
  • Pre vysoké, hlavne statické zaťaženia
  • Pre nízke až stredné rýchlosti
Kedy nepoužiť?
Použite naše možnosti filtrovania na nájdenie vhodného produktu

Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od použitého materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Testovacie metódy

Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu iba po vtlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Tým sú spoľahlivo zabránené axiálne alebo radiálne pohyby v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
 
Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie