1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: G1SM-0405-04
- Materiál: iglidur® G1
- Tvar: Klzné ložiská
- Rozmery:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- b1 4 mm
- Viac iglidur® G1 častí
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pri izbovej teplote
- Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pri stredných teplotách
- Vhodné pre vysoké rýchlosti
- Vynikajúci koeficient trenia
- Nízká absorpcia vlhkosti
- Odolnosť voči hranovému zaťaženiu
- Odolný voči otrasom a nárazom
- Mimoriadne odolné voči nečistotám a prachu.
- Odolný voči veľkým zaťaženiam (>60N/mm²)
- Odolný voči plesniam podľa DIN EN ISO 846
iglidur® G1 | Nový samomazný štandard
S iglidur® G1 Vám ponúkame oteruodolný a všestranný materiál pre množstvo aplikácií. Odporúčaný pre aplikácie so stredným až vysokým zaťažením a strednými rýchlosťami. Aj pri zvýšených teplotách až do 180 °C je iglidur® G1 rozmerovo stály, oteruodolný a ponúka veľmi nízku absorpciu vlhkosti. Iglidur® G1 je preto vhodný pre širokú škálu rôznych aplikácií a predstavuje všestranný s veľmi dobrým prevádzkovým výkonom.
Typické aplikácie
Automobilový priemysel
Obrábacie stroje
Nábytok / Priemyselný dizajn
Fitness a šport
Nájdete tu ďalšie aplikácie:
Riešenia pre priemysel
Použite naše možnosti filtrovania na nájdenie vhodného produktu
Tolerancie a merací systém
inštalačná výška a tolerancie klzných puzdier iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na príslušnú toleranciu až po zatlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Preto je možné eliminovať axiálny alebo radiálny pohyb v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, opracovanie
S iglidur® G1 Vám ponúkame oteruodolný a všestranný materiál pre množstvo aplikácií. Odporúčaný pre aplikácie so stredným až vysokým zaťažením a strednými rýchlosťami. Aj pri zvýšených teplotách až do 180 °C je iglidur® G1 rozmerovo stály, oteruodolný a ponúka veľmi nízku absorpciu vlhkosti. Iglidur® G1 je preto vhodný pre širokú škálu rôznych aplikácií a predstavuje všestranný s veľmi dobrým prevádzkovým výkonom.
Typické aplikácie
Automobilový priemysel
Obrábacie stroje
Nábytok / Priemyselný dizajn
Fitness a šport
Nájdete tu ďalšie aplikácie:
Riešenia pre priemysel
Kedy použiť?
| Kedy nepoužiť?
|
Tolerancie a merací systém
inštalačná výška a tolerancie klzných puzdier iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na príslušnú toleranciu až po zatlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Preto je možné eliminovať axiálny alebo radiálny pohyb v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, opracovanie
Nie ste si istí, či to sedí?