iglidur® G, klzné puzdro, mm - GSM

Univerzálna trieda s vynikajúcim pomerom cena/výkon

iglidur® G, klzné puzdro, mm - GSM
iglidur® G, klzné puzdro, mm - GSM drawing
1 z 2
iglidur® G, klzné puzdro, mm - GSM
iglidur® G, klzné puzdro, mm - GSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: GSM-0608-03
  • Materiál: iglidur® G
  • Tvar: Klzné ložiská
  • Rozmery:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 3 mm
  • Viac iglidur® G častí
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:
Vlastnosti materiálu:
  • Vynikajúci koeficient trenia
  • Odolnosť voči hranovému zaťaženiu
  • Odolný voči otrasom a nárazom
  • Mimoriadne odolné voči nečistotám a prachu.
  • Odolný voči veľkým zaťaženiam (>60N/mm²)
  • Odolný voči plesniam podľa DIN EN ISO 846
  • Správanie sa zahmlievania podľa DIN 75201-B
iglidur® G | Všestranný materiál

Klzné puzdrá iglidur® G pokrývajú najširšie spektrum rôznych požiadaviek. Materiál si preto právom zaslúži pomenovanie univerzálny. Typickými aplikáciami sú stredné až vysoké zaťaženia, stredné povrchové rýchlosti a stredné teploty. iglidur® G je desaťbojár medzi materiálmi iglidur®. Vynikajúco si počína vo všetkých technických disciplínach a je klasickým všestranným, predovšetkým s ohľadom na celkové všeobecné, mechanické, tepelné a tribologické špecifikácie.


Typické oblasti použitia

Poľnohospodárstvo
Automobilový priemysel
Stavebné stroje
Obrábacie stroje
Fitnes a šport

Tu nájdete ďalšie aplikácie:
Riešenia pre priemysel
 
Kedy použiť?
  • Keď sú potrebné ekonomické ložiská s celkovo dobrými vlastnosťami
  • Pre nízke až priemerné povrchové rýchlosti
  • Ak ložisko musí pracovať na rôznych materiáloch hriadeľa
  • Pre kývavé a rotačné pohyby
Kedy nepoužiť?
Použite naše možnosti filtrovania na nájdenie vhodného produktu

Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od použitého materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Testovacie metódy

Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu iba po vtlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Tým sú spoľahlivo zabránené axiálne alebo radiálne pohyby v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, opracovanie
Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie