1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: F2SM-0507-10
- Materiál: iglidur® F2
- Tvar: Klzné ložiská
- Rozmery:
- d1 5 mm
- d2 7 mm
- b1 10 mm
- Viac iglidur® F2 častí
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Odolný voči veľkým zaťaženiam (>60N/mm²)
- Elektricky vodivé
iglidur® F2 | Vhodná na ESD, oteruodolná a disipativná
iglidur® F2 pomáha predchádzať elektrostatickým výbojom. Dobrá odolnosť voči médiám a teplotným zmenám, vhodné aj do vlhkých podmienok vďaka nízkej absorpcii vlhkosti a dobré všeobecné hodnoty opotrebovania pre širokú škálu aplikácií.
Typické aplikácie
Obrábacie stroje
Robotika
Nájdete viac aplikácií tu:
Riešenia v priemysle
Použite naše možnosti filtra, aby ste našli vhodný produkt
Tolerancie a merací systém
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu len po vtlačení do domca. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Spoľahlivo sa tým zabráni axiálnym alebo radiálnym pohybom v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
iglidur® F2 pomáha predchádzať elektrostatickým výbojom. Dobrá odolnosť voči médiám a teplotným zmenám, vhodné aj do vlhkých podmienok vďaka nízkej absorpcii vlhkosti a dobré všeobecné hodnoty opotrebovania pre širokú škálu aplikácií.
Typické aplikácie
Obrábacie stroje
Robotika
Nájdete viac aplikácií tu:
Riešenia v priemysle
Kedy použiť?
| Kedy nepoužiť?
|
Tolerancie a merací systém
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu len po vtlačení do domca. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Spoľahlivo sa tým zabráni axiálnym alebo radiálnym pohybom v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
Nie ste si istí, či to sedí?