iglidur® P, klzné puzdro, mm - ECOPSM

Cenovo výhodný všestranný outdoorový partner - bez roztiahnutia vlhkosťou, dokonca aj pri vysokej vlhkosti prostredia

iglidur® P, klzné puzdro, mm - ECOPSM
iglidur® P, klzné puzdro, mm - ECOPSM drawing
1 z 2
iglidur® P, klzné puzdro, mm - ECOPSM
iglidur® P, klzné puzdro, mm - ECOPSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: ECO-PSM-0608-06
  • Materiál: iglidur® ECO-P
  • Formulár: Nakúpte klzné puzdro
  • Rozmery:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Upravte rozmery
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:
Vlastnosti materiálu:
  • Vynikajúci koeficient trenia
  • Nízká absorpcia vlhkosti
  • Odolnosť voči hranovému zaťaženiu
  • Odolný voči otrasom a nárazom
  • Odolnosť voči nečistotám a prachu
iglidur® P | Cenovo výhodný všestranný - nehrozí napučiavanie ani pri vysokej vzdušnej vlhkosti
Vďaka tepelnej stabilite a nízkej absorpcii vody patria klzné ložiská iglidur® P s prírubou medzi rozmerovo najstabilnejšie všestranné ložiská v meniacich sa podmienkach prostredia. Klzné ložiská iglidur® P sa odporúčajú na rotačné a kývavé pohyby so stredným zaťažením.

Typické používané aplikácie

Obrábacie stroje
Nábytok/Priemyselný dizajn
Solárna technológia
Fitness a šport
Verejná doprava

Nájdite ďalšie aplikácie:
Priemyselné riešenia
 
Kedy použiť?
  • Ak je nízka absorpcia vlhkosti zásadná
  • Ak je potrebné nákladovo efektívne puzdro pre vysoké tlakové zaťaženie
  • Keď sa vyžaduje vysoká presnosť vo vysokej vlhkosti a mierne vysoké teploty
Kedy nepoužiť?
Použite naše možnosti filtrovania na nájdenie vhodného produktu

Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od použitého materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Testovacie metódy

Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu iba po vtlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Tým sú spoľahlivo zabránené axiálne alebo radiálne pohyby v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
 
Nie ste si istí, či to sedí?

Contact us

Contact details

Kamil Štrkula
Kamil Štrkula

igus-icon-phone+421 2 50 20 25 04

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h