1 from 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: X6SM-0304-03
- Material: iglidur® X6
- Form: Shop sleeve bearings
- Dimensions:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 3 mm
- Adjust dimensions
- Manufacturing method: Injection moulding
- Service life:
- Good wear resistance at medium temperatures
- Excellent wear resistance at high temperatures
- Suitable for extremely high speeds
- Very low moisture absorption
- Good wear resistance under water
- Very high media resistance
- Resistant to high loads (>60N/mm²)
- Electrically conductive
iglidur® X6 | Provozní životnost až šestkrát delší než u materiálu iglidur® X
Díky nanotechnologiím nabízí materiál iglidur® X6 v mnoha kývavých a rotačních aplikacích prakticky dvoj- až šestinásobnou provozní životnost oproti vysokovýkonnému ložisku iglidur® X, a to i při teplotách přesahujících +100 °C.
Typické aplikace
Fluidní technologie
Sklo
Potravinářský průmysl
Obráběcí stroje
Textilní průmysl
Další aplikace naleznete zde:
Oborová řešení
Použijte naše filtry, které vám pomohou najít vhodný produkt
Toleranční a měřicí systém
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím je stěna ložiska silnější, tím větší vůle musí být.
Testovací metody
Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou zalisovaná ložiska. Vnitřní průměr se po zalisování do domečku přizpůsobí příslušné toleranci. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Spolehlivě se tak předchází axiálním nebo radiálním pohybům v pouzdru.
iglidur® - sestavení, lepení, opracovávání
Díky nanotechnologiím nabízí materiál iglidur® X6 v mnoha kývavých a rotačních aplikacích prakticky dvoj- až šestinásobnou provozní životnost oproti vysokovýkonnému ložisku iglidur® X, a to i při teplotách přesahujících +100 °C.
Typické aplikace
Fluidní technologie
Sklo
Potravinářský průmysl
Obráběcí stroje
Textilní průmysl
Další aplikace naleznete zde:
Oborová řešení
Kdy použít?
| Kdy nepoužít?
|
Toleranční a měřicí systém
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím je stěna ložiska silnější, tím větší vůle musí být.
Testovací metody
Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou zalisovaná ložiska. Vnitřní průměr se po zalisování do domečku přizpůsobí příslušné toleranci. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Spolehlivě se tak předchází axiálním nebo radiálním pohybům v pouzdru.
iglidur® - sestavení, lepení, opracovávání
Unsure if it fits?