1 from 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: RSM-0203-07
- Material: iglidur® R
- Shape: Sleeve bearings
- Dimensions:
- d1 2 mm
- d2 3.6 mm
- b1 7 mm
- Adjust dimension
- Manufacturing method: Injection moulding
- Service life:
- Low moisture absorption
- High media resistance
- Resistant to edge pressure
- Resistant to shocks and impacts
- Resistant to dirt and dust
- Low-cost material for high-volume production
iglidur® R | Nízké náklady, nízké součinitele tření
Při vývoji produktu iglidur® R jako materiálu pro kluzná ložiska se zaměřujeme na vysoký výkon a velmi nízkou cenu. Zejména při suchém provozu bylo cílem dosáhnout nízkého koeficientu tření a opotřebení. Kluzná ložiska vyrobená z materiálu iglidur® R podporuje kombinace pevných maziv. Materiál bez PTFE a silikonu dosahuje extrémně nízkého součinitele tření při suchém provozu a funguje prakticky bez stick-slip efektů.
Typické aplikace
Modelářství
Nábytek/průmyslový typ
Fitness a sport
Další aplikace naleznete zde:
Řešení pro průmysl
Využijte naše filtry pro vyhledání vhodného produktu
Tolerance a měřicí systém
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování
Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr se po zalisování do domečku přizpůsobí příslušné toleranci. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Spolehlivě se tak předchází axiálním nebo radiálním pohybům v pouzdru.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
Při vývoji produktu iglidur® R jako materiálu pro kluzná ložiska se zaměřujeme na vysoký výkon a velmi nízkou cenu. Zejména při suchém provozu bylo cílem dosáhnout nízkého koeficientu tření a opotřebení. Kluzná ložiska vyrobená z materiálu iglidur® R podporuje kombinace pevných maziv. Materiál bez PTFE a silikonu dosahuje extrémně nízkého součinitele tření při suchém provozu a funguje prakticky bez stick-slip efektů.
Typické aplikace
Modelářství
Nábytek/průmyslový typ
Fitness a sport
Další aplikace naleznete zde:
Řešení pro průmysl
Kdy použít?
| Kdy nepoužít?
|
Tolerance a měřicí systém
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování
Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr se po zalisování do domečku přizpůsobí příslušné toleranci. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Spolehlivě se tak předchází axiálním nebo radiálním pohybům v pouzdru.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
Unsure if it fits?