1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: P210SM-0405-04
- Materiál: iglidur® P210
- Tvar: Klzné ložiská
- Rozmery:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- b1 4 mm
- Viac iglidur® P210 častí
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pri izbovej teplote
- Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pri stredných teplotách
- Vynikajúce koeficienty trenia
- Nízká absorpcia vlhkosti
- Extrémne odolné voči hranovému zaťaženiu
- Veľmi vysoká odolnosť voči nárazom a otrasom
- Odolné voči nečistotám a prachu
- Správanie sa zahmlievania podľa DIN 75201-B
iglidur® P210 | Špecialista pre kývavé a valivé aplikácie - dobré koeficienty trenia a opotrebenia na takmer každom hriadeli
Vďaka klzným puzdrám iglidur® P210 má užívateľ k dispozícii všestranné ložiská, ktoré vykazujú nadpriemernú odolnosť najmä v kývavých aplikáciách so stredným zaťažením až do 20 MPa. Tento všestranný materiál sa už osvedčil v mnohých zákaznícky špecifických riešeniach aj ako tyčový materiál (polotovar) Možné sú klipové alebo predpäté dizajny, rovnako ako aplikácie v interiéri vozidla.
Typické aplikácie
Poľnohospodárstvo
Obrábacie stroje
Nábytok/Priemyselný dizajn
Textilný priemysel
Viac aplikácií nájdete tu:
Riešenia pre priemysel
Použite naše možnosti filtrovania na nájdenie vhodného produktu
Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od použitého materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu iba po vtlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Tým sú spoľahlivo zabránené axiálne alebo radiálne pohyby v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
Vďaka klzným puzdrám iglidur® P210 má užívateľ k dispozícii všestranné ložiská, ktoré vykazujú nadpriemernú odolnosť najmä v kývavých aplikáciách so stredným zaťažením až do 20 MPa. Tento všestranný materiál sa už osvedčil v mnohých zákaznícky špecifických riešeniach aj ako tyčový materiál (polotovar) Možné sú klipové alebo predpäté dizajny, rovnako ako aplikácie v interiéri vozidla.
Typické aplikácie
Poľnohospodárstvo
Obrábacie stroje
Nábytok/Priemyselný dizajn
Textilný priemysel
Viac aplikácií nájdete tu:
Riešenia pre priemysel
Kedy použiť?
| Kedy nepoužiť?
|
Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od použitého materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu iba po vtlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Tým sú spoľahlivo zabránené axiálne alebo radiálne pohyby v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
Nie ste si istí, či to sedí?