iglidur® K, klzné puzdro, mm - KSM

cost-effective pre stredné teploty

iglidur® K, klzné puzdro, mm - KSM
iglidur® K, klzné puzdro, mm - KSM drawing
1 z 2
iglidur® K, klzné puzdro, mm - KSM
iglidur® K, klzné puzdro, mm - KSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: KSM-0608-06
  • Materiál: iglidur® K
  • Tvar: Klzné ložiská
  • Rozmery:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Viac iglidur® K častí
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:
Vlastnosti materiálu:
  • Všestranné a cost-effective pre stredné teploty
  • Nízka absorpcia vlhkosti
  • Odolný voči opotrebovaniu
  • Cenovo výhodné
  • samomazné a bezúdržbové
  • Štandardný sortiment na sklade: Rýchla dostupnosť materiálu
iglidur® K | Všestranné a cost-effective pre stredné teploty
 
  • Nízka absorpcia vlhkosti
  • Odolný voči opotrebovaniu
  • Cenovo výhodné
  • samomazné a bezúdržbové
  • Štandardný sortiment na sklade: Rýchla dostupnosť materiálu
iglidur® K je univerzálne ložisko pre stredné teploty, s nízkou absorpciou vlhkosti a dobrou odolnosťou voči prostrediu Typické oblasti použitia

Tlačiarenský priemysel

Stroje na spracovanie plastov
Zdravotnícka technika
Priemysel balenia

Ďalšie aplikácie nájdete tu:
Riešenia pre priemysel
 
Kedy použiť?
  • Keď je potrebné cost-effective univerzálne ložisko
  • Pre prevádzku vo vlhkom prostredí
  • Keď sa vyžaduje dobrá odolnosť voči opotrebovaniu pri stredných zaťaženiach
Kedy nepoužiť?
Použite naše možnosti filtrovania na nájdenie vhodného produktu

Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od použitého materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúca je absorpcia vlhkosti a teplotná rozťažnosť materiálu. Puzdrá s nízkou absorpciou vlhkosti je možné navrhnúť s minimálnou vôľou ložiska. Pre hrúbku steny platí: Čím silnejšie sú ložiská, tým väčšia musí byť vôľa ložiska.
Postup skúšky

Inštalácia
Ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na príslušnú toleranciu až po zatlačení do otvoru v domci. Zalisovacia interferencia môže byť až 2% z vnútorného priemeru. Takto sa zaručuje bezpečné zalisovanie ložiska. Spoľahlivo sa tak zabráni axiálnym alebo radiálnym posunom v domci.
iglidur® - inštalácia, lepenie, obrábanie
 
Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie