1 from 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: J350SI-0203-03
- Material: iglidur® J350
- Form: Shop sleeve bearings
- Dimensions:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Adjust dimensions
- Manufacturing method: Injection moulding
- Service life:
- Good wear resistance at room temperature
- Very good wear resistance at medium temperatures
- Good wear resistance at high temperatures
- Excellent coefficient of friction
- Very low moisture absorption
- Good wear resistance under water
- High media resistance
- Resistant to high loads (>60N/mm²)
- Mould resistant according to DIN EN ISO 846
iglidur® J350 | univerzální vytrvalec s vysokou rozměrovou stabilitou při různých teplotách - vhodný pro širokou škálu hřídelí a zátěží
Špičkové kluzné pouzdro pro rotační aplikace na mnoha různých ocelových hřídelích: V kluzných pouzdrech iglidur® J350 s přírubou lze provozní životnost často zmnohonásobit, a to při zatížení mezi 2 MPa a 50 MPa. Navíc vysoká tepelná odolnost z něj dělá velmi univerzální materiál.
Typické aplikace
prodejní automaty
Automobilový průmysl
Sklenářský průmysl
Obráběcí stroje
Další aplikace najdete zde:
Řešení pro jednotlivá odvětví
K nalezení vhodného produktu použijte filtrační možnosti
Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování
Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
Špičkové kluzné pouzdro pro rotační aplikace na mnoha různých ocelových hřídelích: V kluzných pouzdrech iglidur® J350 s přírubou lze provozní životnost často zmnohonásobit, a to při zatížení mezi 2 MPa a 50 MPa. Navíc vysoká tepelná odolnost z něj dělá velmi univerzální materiál.
Typické aplikace
prodejní automaty
Automobilový průmysl
Sklenářský průmysl
Obráběcí stroje
Další aplikace najdete zde:
Řešení pro jednotlivá odvětví
Kdy použít?
| Kdy nepoužít?
|
Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování
Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
Unsure if it fits?