1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: J3SI-0203-03
- Materiál: iglidur® J3
- Tvar: Klzné ložiská
- Rozmery:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Viac iglidur® J3 častí
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Výborná odolnosť voči opotrebeniu pri izbovej teplote
- Veľmi dobrá odolnosť voči opotrebovaniu pri stredných teplotách
- Výborné koeficienty trenia
- Nízká absorpcia vlhkosti
- Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pod vodou
- Vysoká odolnosť voči médiám
- Odolnosť voči hranovému zaťaženiu
- Odolný voči otrasom a nárazom
- Odolné voči nečistotám a prachu
iglidur® J3 | Nový vytrvalostný bežec: špecialista na kývavé a pulzujúce zaťaženia
iglidur® J3 má lepšiu odolnosť voči opotrebeniu pri nízkych až stredných zaťaženiach a vysokých rýchlostiach. Životnosť je až o 300% vyššia ako u iglidur® J, osvedčeného materiálu pre najväčšiu záťaž.
Typické použitia
Predajné stroje
Polygrafický priemysel
Odvetvie výroby nápojov
Sklenený priemysel
Letecký priemysel
Ďalšie aplikácie nájdete tu:
Riešenia pre rôzne odvetvia
Použite naše možnosti filtrovania na nájdenie vhodného produktu
Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od použitého materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu iba po vtlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Tým sú spoľahlivo zabránené axiálne alebo radiálne pohyby v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
iglidur® J3 má lepšiu odolnosť voči opotrebeniu pri nízkych až stredných zaťaženiach a vysokých rýchlostiach. Životnosť je až o 300% vyššia ako u iglidur® J, osvedčeného materiálu pre najväčšiu záťaž.
Typické použitia
Predajné stroje
Polygrafický priemysel
Odvetvie výroby nápojov
Sklenený priemysel
Letecký priemysel
Ďalšie aplikácie nájdete tu:
Riešenia pre rôzne odvetvia
Kedy použiť?
| Kedy nepoužiť?
|
Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od použitého materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu iba po vtlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Tým sú spoľahlivo zabránené axiálne alebo radiálne pohyby v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
Nie ste si istí, či to sedí?