1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: J260SM-0608-06
- Materiál: iglidur® J260
- Tvar: Klzné ložiská
- Rozmery:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Viac iglidur® J260 častí
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Vynikajúci koeficient trenia
- Nízká absorpcia vlhkosti
iglidur® J260 | Ideálny pre plastové hriadele
Materiál iglidur® J260 sa znova a znova osvedčuje tam, kde sú potrebné najvyššie hodnoty životnosti a koeficientov trenia - najmä v spojení s plastovými hriadeľmi! iglidur® J260 je podobný iglidur® J, vytrvalostný bežec s vynikajúcimi vlastnosťami opotrebovania, pričom maximálna dlhodobá prevádzková teplota +120 °C ponúka viac rezervy.
Typické aplikácie
predajné stroje
Obrábacie stroje
Robotika
Ďalšie aplikácie nájdete tu:
Priemyselné riešenia
Použite naše možnosti filtrovania na nájdenie vhodného produktu
Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od použitého materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu iba po vtlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Tým sú spoľahlivo zabránené axiálne alebo radiálne pohyby v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
Materiál iglidur® J260 sa znova a znova osvedčuje tam, kde sú potrebné najvyššie hodnoty životnosti a koeficientov trenia - najmä v spojení s plastovými hriadeľmi! iglidur® J260 je podobný iglidur® J, vytrvalostný bežec s vynikajúcimi vlastnosťami opotrebovania, pričom maximálna dlhodobá prevádzková teplota +120 °C ponúka viac rezervy.
Typické aplikácie
predajné stroje
Obrábacie stroje
Robotika
Ďalšie aplikácie nájdete tu:
Priemyselné riešenia
Kedy použiť?
| Kedy nepoužiť?
|
Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od použitého materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu iba po vtlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Tým sú spoľahlivo zabránené axiálne alebo radiálne pohyby v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
Nie ste si istí, či to sedí?