1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: HSD350SM-0608-06
- Materiál: iglidur® HSD350
- Tvar: Klzné ložiská
- Rozmery:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Viac iglidur® HSD350 častí
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pri izbovej teplote
- Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pri stredných teplotách
- Vynikajúci koeficient trenia
- Veľmi vysoká odolnosť voči médiám
- Odolnosť voči hranovému zaťaženiu
- Odolný voči otrasom a nárazom
- Vhodné pre parnú sterilizáciu
iglidur® HSD350 | Odolný voči médiám a hygienický za nízku cenu
Nový materiál umožňuje hygienické nepretržité používanie vrátane pravidelnej sterilizácie s vynikajúcim pomerom cena/výkon.
Typické oblasti použitia
Fluidná technológia
Lekárska technológia
Tu nájdete ďalšie možnosti použitia:
Priemyselné riešenia
Použite naše filtre na nájdenie vhodného produktu
Tolerancie a merací systém
Inštalačné výšky a tolerancie ložísk iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúca je absorpcia vlhkosti a teplotná rozťažnosť materiálu. Puzdrá s nízkou absorpciou vlhkosti je možné navrhnúť s minimálnou vôľou ložiska. Pre hrúbku steny platí: Čím silnejšie sú ložiská, tým väčšia musí byť vôľa ložiska.
Postup skúšky
Inštalácia
Ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na príslušnú toleranciu až po zatlačení do otvoru v domci. Zalisovacia interferencia môže byť až 2% z vnútorného priemeru. Takto sa zaručuje bezpečné zalisovanie ložiska. Spoľahlivo sa tak zabráni axiálnym alebo radiálnym posunom v domci.
iglidur® - inštalácia, lepenie, obrábanie
Nový materiál umožňuje hygienické nepretržité používanie vrátane pravidelnej sterilizácie s vynikajúcim pomerom cena/výkon.
Typické oblasti použitia
Fluidná technológia
Lekárska technológia
Tu nájdete ďalšie možnosti použitia:
Priemyselné riešenia
Kedy použiť?
| Kedy nepoužiť?
|
Tolerancie a merací systém
Inštalačné výšky a tolerancie ložísk iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúca je absorpcia vlhkosti a teplotná rozťažnosť materiálu. Puzdrá s nízkou absorpciou vlhkosti je možné navrhnúť s minimálnou vôľou ložiska. Pre hrúbku steny platí: Čím silnejšie sú ložiská, tým väčšia musí byť vôľa ložiska.
Postup skúšky
Inštalácia
Ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na príslušnú toleranciu až po zatlačení do otvoru v domci. Zalisovacia interferencia môže byť až 2% z vnútorného priemeru. Takto sa zaručuje bezpečné zalisovanie ložiska. Spoľahlivo sa tak zabráni axiálnym alebo radiálnym posunom v domci.
iglidur® - inštalácia, lepenie, obrábanie
Nie ste si istí, či to sedí?