iglidur® H4, klzné puzdro, mm - H4SM

Automobilovný štandard pre teploty až do +200 °C

iglidur® H4, klzné puzdro, mm - H4SM
iglidur® H4, klzné puzdro, mm - H4SM drawing
1 z 2
iglidur® H4, klzné puzdro, mm - H4SM
iglidur® H4, klzné puzdro, mm - H4SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: H4SM-0405-04
  • Materiál: iglidur® H4
  • Tvar: Klzné ložiská
  • Rozmery:
    • d1 4 mm
    • d2 5.5 mm
    • b1 4 mm
  • Viac iglidur® H4 častí
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:
Vlastnosti materiálu:
  • Vhodné pre vysoké rýchlosti
  • Veľmi nízka absorpcia vlhkosti
  • Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pod vodou
  • Veľmi vysoká odolnosť voči médiám
  • Odolný voči veľkým zaťaženiam (>60N/mm²)
iglidur® H4 | Klasika v automobilovom priemysle do +200°C
Kĺzanie ložiská iglidur® H4 vynikajú vysokonosnosťou, odolnosťou voči oteru a tepelnej odolnosti, kde sú cenové aspekty taktiež dôležité. Teploty až do +200 °C, povolený povrchový tlak až do 65 MPa a vynikajúca chemická odolnosť sú len niektoré z esenciálnych vlastnosti tohto produktu. Pevné mazivá redukujú koeficient trenia a podopierajú odolnosť voči opotrebovaniu, ktorá bola veľmi výrazne vylepšení oòaženiu v porovnaní s kĺznymi ložiskami iglidur® H2, ktoré sú taktiež veľmi cost-effective.

Typické aplikácie

Predajné stroje
Automobilový priemysel
Obalový priemysel

Veľa ďalších aplikácií môžete nájsť tu:
Rozličné priemyselné riešenia

 
Kedy použiť?
  • Pre aplikácie s palivami, olejmi, atď.
  • Vysoký stupeň odolnosti voči opotrebeniu
  • Pre nízky koeficient trenia
  • Pre vysokú teplotnú odolnosť od -40 °C do +200 °C
  • Vysoká chemická odolnosť
Kedy nepoužiť?
Použite naše možnosti filtrovania na nájdenie vhodného produktu

Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od použitého materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania

Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu iba po vtlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Tým sú spoľahlivo zabránené axiálne alebo radiálne pohyby v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
 
Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie