1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: GV0SM-0608-06
- Materiál: iglidur® GV0
- Tvar: Klzné ložiská
- Rozmery:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Viac iglidur® GV0 častí
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Odolný voči otrasom a nárazom
- Odolný voči veľkým zaťaženiam (>60N/mm²)
- Odolný voči plesniam podľa DIN EN ISO 846
iglidur® G V0 | Klasifikácia V0 podľa štandardu UL94, univerzálna
iglidur® GV0 je prvý materiál iglidur® s klasifikáciou V0 podľa UL94 na univerzálne použitie v normálnom teplotnom rozsahu. Je vhodný na aplikácie s vysokými požiadavkami na protipožiarnu ochranu (interiér vozidiel, letectvo, služby budov atď.). Všetky ostatné materiály iglidur® s klasifikáciou V0 sú súčasťou segmentu vysokých teplôt. Všeobecné mechanické a tepelné špecifikácie sú do značnej miery porovnateľné s všestranným iglidur® G.
Typické oblasti použitia
Priemyselné riešenia
Tolerancie a merací systém
inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. Pre každý materiál sú rozhodujúce faktory absorpcie vlhkosti a tepelnej rozťažnosti. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti sa môžu inštalovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania
Montáž
Ložiská iglidur® sú zalisovacie puzdrá. Vnútorný priemer sa na správnu toleranciu upravuje až po pretlačení do otvoru v domci. Zalisovací nadmerný rozmer môže byť až 2 % z vnútorného priemeru. To zaisťuje pevné nasadenie ložiska. Tým sa spoľahlivo zamedzí axiálnym alebo radiálnym pohybom v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
iglidur® GV0 je prvý materiál iglidur® s klasifikáciou V0 podľa UL94 na univerzálne použitie v normálnom teplotnom rozsahu. Je vhodný na aplikácie s vysokými požiadavkami na protipožiarnu ochranu (interiér vozidiel, letectvo, služby budov atď.). Všetky ostatné materiály iglidur® s klasifikáciou V0 sú súčasťou segmentu vysokých teplôt. Všeobecné mechanické a tepelné špecifikácie sú do značnej miery porovnateľné s všestranným iglidur® G.
Typické oblasti použitia
- Sedadlá pre cestujúcich
- Výťahy
- Eskalátory
- Rozvádzače
- Závesy
Priemyselné riešenia
Kedy použiť?
| Kedy nepoužiť?
|
Tolerancie a merací systém
inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. Pre každý materiál sú rozhodujúce faktory absorpcie vlhkosti a tepelnej rozťažnosti. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti sa môžu inštalovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania
Montáž
Ložiská iglidur® sú zalisovacie puzdrá. Vnútorný priemer sa na správnu toleranciu upravuje až po pretlačení do otvoru v domci. Zalisovací nadmerný rozmer môže byť až 2 % z vnútorného priemeru. To zaisťuje pevné nasadenie ložiska. Tým sa spoľahlivo zamedzí axiálnym alebo radiálnym pohybom v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
Nie ste si istí, či to sedí?