iglidur® GLW, sleeve bearing, mm - GLWSM

Cost-effective material for mass production

iglidur® GLW, sleeve bearing, mm - GLWSM
iglidur® GLW, sleeve bearing, mm - GLWSM drawing
1 from 2
iglidur® GLW, sleeve bearing, mm - GLWSM
iglidur® GLW, sleeve bearing, mm - GLWSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: GLWSM-0405-08
  • Material: iglidur® GLW
  • Form: Shop sleeve bearings
  • Dimensions:
    • d1 4 mm
    • d2 5 mm
    • b1 8 mm
  • Adjust dimensions
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)
  • Fogging behaviour according to DIN 75201-B
  • Low-cost material for high-volume production
iglidur® GLW | Cenově výhodný materiál s velkými objemy
Pomocí kluzných pouzder z materiálu iglidur® GLW můžeme našim zákazníkům ve velkoobjemových aplikacích poskytnout alternativu k iglidur® G. Kluzná pouzdra iglidur® GLW jsou primárně doporučována pro statické zatížení a vyznačují se podobnými mechanickými vlastnostmi jako iglidur® G. iglidur® GLW představuje cenově výhodnou alternativu v aplikacích, v nichž vlastnosti iglidur® G nehraje až tak důležitou roli.

Typické aplikace

Automobilový průmysl
Obráběcí stroje
Robotika

Další aplikace:
Průmyslová řešení

 
Kdy použít?
  • Když je požadováno ekonomické univerzální ložisko pro velké objemy
  • Pro vysoká, primárně statická zatížení
  • Pro nízké až střední rychlosti
Kdy nepoužít?
K nalezení vhodného produktu použijte filtrační možnosti

Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Testovací metody

Montáž
Kluzná pouzdra iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
 
Unsure if it fits?

Contact us

Contact details

Kamil Štrkula
Kamil Štrkula

igus-icon-phone+421 2 50 20 25 04

Opening hours

Office hours
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Live chat
24h