iglidur® GLW, sleeve bearing, imperial - GLWSI

Cost-effective material for mass production

iglidur® GLW, sleeve bearing, imperial - GLWSI
iglidur® GLW, sleeve bearing, imperial - GLWSI drawing
1 from 2
iglidur® GLW, sleeve bearing, imperial - GLWSI
iglidur® GLW, sleeve bearing, imperial - GLWSI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: GLWSI-0203-04
  • Material: iglidur® GLW
  • Shape: Sleeve bearings
  • Dimensions:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.25 in
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Resistant to shocks and impacts
  • Resistant to dirt and dust
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)
  • Fogging behaviour according to DIN 75201-B
  • Low-cost material for high-volume production
iglidur® GLW | Cenově výhodný materiál s velkými objemy
Pomocí kluzných pouzder z materiálu iglidur® GLW můžeme našim zákazníkům ve velkoobjemových aplikacích poskytnout alternativu k iglidur® G. Kluzná ložiska iglidur® GLW mají společně s mechanickým typem podobné vlastnosti jako iglidur® G, avšak primárně jsou určena pro statické zatížení. Pro tyto aplikace nejsou dynamické vlastnosti materiálu iglidur® G až tak důležité, iglidur® GLW je tak cenově výhodnou alternativou.

Typické oblasti použití

Automobilový průmysl
Obráběcí stroje
Robotika

Více aplikací naleznete zde:
Průmyslová řešení
 
Kdy použít?
  • Když je požadováno ekonomické univerzální ložisko pro velké objemy
  • Pro vysoká, primárně statická zatížení
  • Pro nízké až střední rychlosti
Kdy nepoužít?
K nalezení vhodného produktu použijte filtrační možnosti

Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Testovací metody

Montáž
Kluzná pouzdra iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
 
Unsure if it fits?

Consulting

I look forward to answering your questions

Kamil Štrkula
Kamil Štrkula

igus-icon-phone+421 2 50 20 25 04

Shipping and consultation

In person
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Saturday: 8 am - 12 pm
Online
Chat service
Monday to Friday: 8 am - 4 pm
WhatsApp service
Monday to Friday: 8 am - 4 pm