iglidur® F2, sleeve bearing, mm - F2SM

ESD-compatible, wear-resistant and dissipative

iglidur® F2, sleeve bearing, mm - F2SM
iglidur® F2, sleeve bearing, mm - F2SM drawing
1 from 2
iglidur® F2, sleeve bearing, mm - F2SM
iglidur® F2, sleeve bearing, mm - F2SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: F2SM-0507-10
  • Material: iglidur® F2
  • Shape: Sleeve bearings
  • Dimensions:
    • d1 5 mm
    • d2 7 mm
    • b1 10 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)
  • Electrically conductive
iglidur® F2 | Vhodný pro ESD, odolný proti opotřebení a disipativní
iglidur® F2 pomáhá zabránit elektrostatickému nabíjení. Dobrá odolnost proti médiím a teplotám, vhodný i pro mokré prostředí díky nízké absorpci vlhkosti a dobrým univerzálním hodnotám opotřebení v široké škále aplikací.

Typické aplikace

Obráběcí stroje
Robotika

Zde naleznete další aplikace:
Průmyslová řešení

 
Kdy použít?
  • Když ložisko musí sloužit pro elektrické vybití
  • Je-li vyžadováno univerzální ložisko
Kdy nepoužít?
K nalezení vhodného produktu použijte filtrační možnosti

Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Metody testování

Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
 
Unsure if it fits?

Consulting

I look forward to answering your questions

Kamil Štrkula
Kamil Štrkula

igus-icon-phone+421 2 50 20 25 04