1 from 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Part number: AX500SM-0608-06
- Material: iglidur® AX500
- Shape: Sleeve bearings
- Dimensions:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Adjust dimension
- Manufacturing method: Injection moulding
- Service life:
- Wear-resistant, high-temperature material
- EU10/2011 compliant
- Electrically conductive
- Suitable for high operating temperatures
iglidur® AX500 | Vodivý materiál pro vysoké teploty a použití v potravinářství
Typické aplikace
Nápojový průmysl
Potravinářský průmysl
Zdravotnická technika
Další aplikace zde:
Průmyslová řešení
Tolerance a měřicí systém
Instalační rozměry a tolerance kluzných ložisek iglidur® závisejí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti lze instalovat s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím je stěna ložiska silnější, tím větší musí být vůle.
Zkušební metody
Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska zalisování. Vnitřní průměr se nastavuje na vhodnou toleranci až po stlačení ve vrtání domečku. Nadrozměr zalisování může být až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Axiální nebo radiální pohyb v domečku je tak spolehlivě eliminován.
iglidur® - montáž, lepení, obrábění
- V souladu s nařízením EU 10/2011 EC
- Odolnost proti vysokým teplotám od -100 °C do +250 °C
- Vysoká chemická odolnost
- Bez nutnosti mazání a údržby
- Standardní sortiment ze skladu
Typické aplikace
Nápojový průmysl
Potravinářský průmysl
Zdravotnická technika
Další aplikace zde:
Průmyslová řešení
Tolerance a měřicí systém
Instalační rozměry a tolerance kluzných ložisek iglidur® závisejí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti lze instalovat s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím je stěna ložiska silnější, tím větší musí být vůle.
Zkušební metody
Montáž
Kluzná ložiska iglidur® jsou ložiska zalisování. Vnitřní průměr se nastavuje na vhodnou toleranci až po stlačení ve vrtání domečku. Nadrozměr zalisování může být až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Axiální nebo radiální pohyb v domečku je tak spolehlivě eliminován.
iglidur® - montáž, lepení, obrábění
Unsure if it fits?