iglidur® G, prírubové ložisko, mm - GFM

Univerzálna trieda s vynikajúcim pomerom cena/výkon

iglidur® G, prírubové ložisko, mm - GFM
iglidur® G, prírubové ložisko, mm - GFM drawing
1 z 2
iglidur® G, prírubové ložisko, mm - GFM
iglidur® G, prírubové ložisko, mm - GFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: GFM-0709-06
  • Materiál: iglidur® G
  • Tvar: Prírubové ložiská
  • Rozmery:
    • d1 7 mm
    • d2 9 mm
    • d3 15 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Viac iglidur® G častí
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:
Vlastnosti materiálu:
  • Vynikajúci koeficient trenia
  • Odolnosť voči hranovému zaťaženiu
  • Odolný voči otrasom a nárazom
  • Mimoriadne odolné voči nečistotám a prachu.
  • Odolný voči veľkým zaťaženiam (>60N/mm²)
  • Odolný voči plesniam podľa DIN EN ISO 846
  • Správanie sa zahmlievania podľa DIN 75201-B
Viac ako 250 000 výrobcov po celom svete sa spolieha na 100% samomazné a bezúdržbové plastové klzné ložiská iglidur®. 
https://www.igus.eu/info/plain-bearings

iglidur® G | Všestranný
Klzné ložiská iglidur® G pokrývajú najširší rozsah rôznych požiadaviek. Preto sa materiál právom nazýva univerzálnym. Typické použitie zahŕňa stredné až vysoké zaťaženie, stredné povrchové rýchlosti a stredné teploty. iglidur® G je desaťbojár medzi materiálmi iglidur®. Veľmi dobre sa osvedčuje vo všetkých technických disciplínach a je klasikou medzi všestranným, predovšetkým z hľadiska celkových mechanických, tepelných a tribologických špecifikácií.

Typické aplikácie

Poľnohospodárstvo
Automobilový priemysel
Stavebné stroje
Obrábacie stroje
Fitness a šport

Nájdite viac aplikácií tu:
Riešenia pre priemyselné odvetvia

 
Kedy použiť?
  • Keď sú potrebné ekonomické ložiská s celkovo dobrými vlastnosťami
  • Pre nízke až priemerné povrchové rýchlosti
  • Ak ložisko musí pracovať na rôznych materiáloch hriadeľa
  • Pre kývavé a rotačné pohyby
Kedy nepoužiť?
Použite naše možnosti filtrovania na nájdenie vhodného produktu

Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od použitého materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Testovacie metódy

Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu iba po vtlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Tým sú spoľahlivo zabránené axiálne alebo radiálne pohyby v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie