1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: XFM-020406-03
- Materiál: iglidur® X
- Tvar: Prírubové ložiská
- Rozmery:
- d1 2 mm
- d2 4 mm
- d3 6 mm
- b1 3 mm
- b2 1 mm
- Viac iglidur® X častí
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Vynikajúca odolnosť voči opotrebeniu pri vysokých teplotách
- Vhodné pre extrémne vysoké rýchlosti
- Veľmi nízka absorpcia vlhkosti
- Vynikajúca odolnosť voči opotrebeniu pod vodou
- Veľmi vysoká odolnosť voči médiám
- Odolný voči veľkým zaťaženiam (>60N/mm²)
- Elektricky vodivé
- Odolný voči plesniam podľa DIN EN ISO 846
iglidur® X | Chemický a teplotný špecialista, pevný až do 150 MPa
iglidur® X je navrhnutý pre vyššie rýchlosti ako iné ložiská iglidur® vďaka svojej vysokej teplotnej odolnosti v kombinácii s vysokou pevnosťou v tlaku a chemickou odolnosťou.
Typické aplikácie
Nápojový priemysel
Drevospracujúci priemysel
Plastové stroje
Letecký priemysel
Čisté priestory
Ďalšie aplikácie nájdete tu:
Riešenia pre rôzne priemyselné odvetvia
Použite naše filtre na vyhľadanie vhodného produktu
Tolerancie a merací systém
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer sa prispôsobí správnej tolerancii až po zatlačení do domca. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Spoľahlivo sa zabráni axiálnym alebo radiálnym pohybom v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
iglidur® X je navrhnutý pre vyššie rýchlosti ako iné ložiská iglidur® vďaka svojej vysokej teplotnej odolnosti v kombinácii s vysokou pevnosťou v tlaku a chemickou odolnosťou.
Typické aplikácie
Nápojový priemysel
Drevospracujúci priemysel
Plastové stroje
Letecký priemysel
Čisté priestory
Ďalšie aplikácie nájdete tu:
Riešenia pre rôzne priemyselné odvetvia
Kedy použiť?
| Kedy nepoužiť?
|
Tolerancie a merací systém
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer sa prispôsobí správnej tolerancii až po zatlačení do domca. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Spoľahlivo sa zabráni axiálnym alebo radiálnym pohybom v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
Nie ste si istí, či to sedí?