iglidur® UW, prírubové ložisko, mm - UWFM

Podvodný vytrvalostný bežec, pre rýchlu rotáciu pod vodou

iglidur® UW, prírubové ložisko, mm - UWFM
iglidur® UW, prírubové ložisko, mm - UWFM drawing
1 z 2
iglidur® UW, prírubové ložisko, mm - UWFM
iglidur® UW, prírubové ložisko, mm - UWFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: UWFM-0304-05
  • Materiál: iglidur® UW
  • Tvar: Prírubové ložiská
  • Rozmery:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • Viac iglidur® UW častí
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:
Vlastnosti materiálu:
  • Nízká absorpcia vlhkosti
  • Vynikajúca odolnosť voči opotrebeniu vo vode
  • Vysoká odolnosť voči médiám
iglidur® UW | Vytrvalostný bežec pod vodou, pre rýchle otáčanie pod vodou
Najlepšie hladké ložisko iglidur® pre aplikácie pod vodou. Extrémne odolné voči opotrebovaniu vo vode, testované a bezúdržbové. Prvá voľba pre čerpacie aplikácie.

Typické aplikácie

Technológia tekutín

Viac aplikácií nájdete tu:
Riešenia pre výrobné odvetvia

 
Kedy použiť?
  • Pre aplikácie pod vodou a v kvapalných médiách
  • Pre nízke zaťaženia
  • Pre vysoké otáčky
  • Extrémna odolnosť voči opotrebeniu, určené na nepretržitú prevádzku v médiách s vysokým obsahom mastnoty
Kedy nepoužiť?
Použite naše možnosti filtrovania na nájdenie vhodného produktu

Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od použitého materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania

Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu iba po vtlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Tým sú spoľahlivo zabránené axiálne alebo radiálne pohyby v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
 
Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie