iglidur® Q, prírubové ložisko, mm - QFM

Pre vysoké zaťaženie - oteruodolné na mnohých hriadeľoch

iglidur® Q, prírubové ložisko, mm - QFM
iglidur® Q, prírubové ložisko, mm - QFM drawing
1 z 2
iglidur® Q, prírubové ložisko, mm - QFM
iglidur® Q, prírubové ložisko, mm - QFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Číslo dielu: QFM-0608-03
  • Materiál: iglidur® Q
  • Tvar: Prírubové ložiská
  • Rozmery:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 3 mm
    • b2 1 mm
  • Viac iglidur® Q častí
  • Metóda výroby: Vstrekované
  • Životnosť:
Vlastnosti materiálu:
  • Dobrá odolnosť voči opotrebeniu pri izbovej teplote
  • Vhodné pre vysoké rýchlosti
  • Vynikajúci koeficient trenia
  • Odolný voči veľkým zaťaženiam (>60N/mm²)
iglidur® Q | Pre extrémne zaťaženia - oteruodolný na mnohých druhoch hriadeľov
Ložiská iglidur® Q boli vyvinuté pre špeciálne náročné podmienky priestredia a extrémne zaťaženie hriadeľa. V prípade vysokých zaťažení je iglidur® Q jedným z materiálov iglidur®, ktoré vykazujú najlepšiu odolnosť voči opotrebeniu.
Z hodnoty radiálneho zaťaženia 25 MPa sú aj klzné ložiská z materiálu odolného voči oderu,ake je iglidur® W300, prekonané. Špecifické tuhé mazivá integrované v polyméroch zaručujú, že bezúdržbové ložiská vydržia chod na sucho pri neustálej záťaži.

Typické aplikácie

Poľnohospodárstvo
Strojárstvo
Hromadná preprava

Nájdite ďalšie aplikácie tu:
Riešenia

 
Kedy použiť?
  • Pre kývavé aplikácie
  • Pre vynikajúcu odolnosť voči opotrebovaniu, najmä pri extrémne vysokom zaťažení
  • Pre extrémne hodnoty p x v
  • Ak sú potrebné ložiská odolné voči znečisteniu
Kedy nepoužiť?
Použite naše možnosti filtrov na vyhľadanie vhodného produktu

Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie posuvných ložísk iglidur® závisia od materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím je stena ložiska hrubšia, tým väčšia musí byť vôľa.
Spôsoby testovania

Montáž
Posuvné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu iba po vtlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Pozdĺžne alebo priečne pohyby v domci sú týmto spôsobom spoľahlivo zabránené.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
 
Nie ste si istí, či to sedí?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Konzultácie