1 z 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Číslo dielu: PFI-0203-03
- Materiál: iglidur® P
- Tvar: Prírubové ložiská
- Rozmery:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- d3 0.312 in
- b1 0.1875 in
- b2 0.032 in
- Viac iglidur® P častí
- Metóda výroby: Vstrekované
- Životnosť:
- Vynikajúci koeficient trenia
- Nízká absorpcia vlhkosti
- Odolnosť voči hranovému zaťaženiu
- Odolný voči otrasom a nárazom
- Odolné voči nečistotám a prachu
iglidur® P | Cenovo dostupný všestranný pomocník do exteriéru - Bez napúčania dokonca aj pri vysokej vlhkosti prostredia
Vďaka veľmi nízkej tepelnej roztiažnosti a nízkej absorpcii vody sú ložiská iglidur® P s prírubou jedny z najrozmerovo najstabilnejších ložísk pre menlivé podmienky prostredia. Puzdrá iglidur® P sa odporúčajú pre kývavé a otočné pohyby v stredne veľkom zaťažení.
Typické aplikácie
Obrábacie stroje
Nábytok/Industriálny dizajn
Solárna technika
Fitness a šport
Verejná doprava
Tu nájdete ďalšie aplikácie:
Riešenia pre konkrétne odvetvia
Použite naše možnosti filtrovania na nájdenie vhodného produktu
Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od použitého materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu iba po vtlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Tým sú spoľahlivo zabránené axiálne alebo radiálne pohyby v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
Vďaka veľmi nízkej tepelnej roztiažnosti a nízkej absorpcii vody sú ložiská iglidur® P s prírubou jedny z najrozmerovo najstabilnejších ložísk pre menlivé podmienky prostredia. Puzdrá iglidur® P sa odporúčajú pre kývavé a otočné pohyby v stredne veľkom zaťažení.
Typické aplikácie
Obrábacie stroje
Nábytok/Industriálny dizajn
Solárna technika
Fitness a šport
Verejná doprava
Tu nájdete ďalšie aplikácie:
Riešenia pre konkrétne odvetvia
Kedy použiť?
| Kedy nepoužiť?
|
Tolerancie a systém merania
Inštalačná výška a tolerancie klzných ložísk iglidur® závisia od použitého materiálu a hrúbky steny. Rozhodujúcimi faktormi sú absorpcia vlhkosti a tepelné rozťahovanie každého materiálu. Klzné ložiská s nízkou absorpciou vlhkosti možno do pohybu montovať s menšou vôľou ložiska. Pravidlo pre hrúbku steny: čím hrubšia je stena ložiska, tým väčšie musia byť vôle.
Metódy testovania
Montáž
Klzné ložiská iglidur® sú ložiská na zalisovanie. Vnútorný priemer je nastavený na zodpovedajúcu toleranciu iba po vtlačení do otvoru v domci. Zalisovací prebytok môže byť až 2 % vnútorného priemeru. Tým je zaistené bezpečné lisovanie ložísk. Tým sú spoľahlivo zabránené axiálne alebo radiálne pohyby v domci.
iglidur® - montáž, lepenie, obrábanie
Nie ste si istí, či to sedí?